LTC3113
推荐用于新设计3A、低噪声、降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 8
概述
- 可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下获得稳压输出
- 1.8V 至 5.5V 输入和输出电压范围
- 3A 连续输出电流:VIN > 3.0V,VOUT = 3.8V
- 1.5A 连续输出电流:VIN ≥ 1.8V,VOUT = 3.3V
- 单个电感器
- 低噪声降压-升压型架构
- 效率高达 96%
- 可编程频率范围为 300kHz 至 2MHz
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 在停机模式中提供了输出断接
- 停机电流:<1μA
- 内部软起动
- 小外形耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
LTC®3113 是一款宽 VIN 范围、高效率、固定频率、降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下运作。该 IC 所运用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合于 RF 和精准测量应用。
LTC3113 能够提供高达 3A 的连续输出电流以满足要求最为严苛的应用。在降压模式中可提供较高的输出电流。集成型低 RDS(ON) 功率 MOSFET 和一个高达 2MHz 的可编程开关频率实现了紧凑的解决方案占板面积。可选的突发模式操作能在轻负载条件下改善效率。
该器件的其他特点包括 <1μA 的停机电流、集成软起动、短路保护、电流限制和热过载保护功能。LTC3113 采用耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 无线调制解调器
- 后备电源系统
- 便携式库存管理终端
- 便携式条形码阅读器
- 便携式仪表
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
| LTC3113EDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3113EDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3113EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3113EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3113IDHD#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3113IDHD#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 4mm w/ EP) | ||
| LTC3113IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3113IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3113EDHD#PBF | 量产 | |
| LTC3113EDHD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3113EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3113EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3113IDHD#PBF | 量产 | |
| LTC3113IDHD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3113IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3113IFE#TRPBF | 量产 | |
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3113EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3113EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3113IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3113IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3113EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3113EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3113IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3113IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 1 | ||
| LTC4417 | 推荐用于新设计 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3113 Demo Circuit - Low Noise Buck-Boost Regulator (1.8-5.5V to 3.3V @ 3A)
- LTC3113 Demo Circuit - Low Noise Buck-Boost DC/DC for Pulsed Load or RF Power Amplifier (3.3V to 3.8V@3A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3113
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3113的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论