LTC3111
推荐用于新设计15V、1.5A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 16
概述
- 可在 VIN 高于、低于或等于 VOUT 的情况下获得稳压输出
- 2.5V 至 15V 输入和输出电压范围
- 1.5A 连续输出电流:VIN ≥ 5V,VOUT = 5V,PWM 模式
- 单个电感器
- 准确的 RUN 门限
- 效率高达 95%
- 800kHz 开关频率,可同步范围介于 600kHz 至 1.5MHz 之间
- 在突发模式 (Burst Mode®) 操作中的无负载静态电流为 49μA
- 在停机模式中提供了输出断接
- 停机电流 < 1μA
- 内部软起动
- 小外形耐热性能增强型 14 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
LTC®3111 是一款固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其具有一个扩展的输入和输出范围。独特的四开关、单电感器架构提供了低噪声,并可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下实现无缝运作。
LTC3111 具有一个 2.5V 至 15V 的输入和输出范围,很适合于多种单节或多节电池、后备电容器或墙上适配器电源应用。低 RDS(ON) 内部 N 沟道 MOSFET 开关和可选的 PWM 或突发模式操作可在众多的工作条件下实现高效率。
一个准确的 RUN 引脚允许用户设置转换器的接通门限电压。该器件的其他特点包括:短路保护、内部软起动和热停机功能。
LTC3111 可提供耐热性能增强型 14 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 从单节、两节或三节锂离子电池、多节碱性电池 / 镍氢 (NiMH) 电池提供 3.3V 或 5V 输出
- RF 发送器
- 军用、工业电源系统
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
| LTC3111EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3111EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3111EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3111EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3111HDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3111HDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3111HMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3111HMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3111IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3111IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3111IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3111IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3111MPDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3111MPDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3111MPMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3111MPMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3111EDE#PBF | 量产 | |
| LTC3111EDE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111EMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111IDE#PBF | 量产 | |
| LTC3111IDE#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC3111EMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111HMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111IMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111MPMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111MPMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3111EMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111HMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111IMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111IMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111MPMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111MPMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3111HDE#PBF | 量产 | |
| LTC3111HDE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111HMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111HMSE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3111IMSE#PBF | 量产 | |
| LTC3111IMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 1 | ||
| LTC4417 | 推荐用于新设计 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3111
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3111的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论