官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC2954
推荐用于新设计具微处理器中断功能的按钮接通/关断控制器
- 产品模型
- 16
概述
- 可调的电源接通 / 关断定时器
- 低电源电流:6μA
- 宽工作电压范围:2.7V 至 26.4V
- 低泄漏 EN 输出 (LTC2954-1) 可提供 DC/DC 转换器控制
- 高电压 EN 输出 (LTC2954-2) 可提供电路断路器控制
- 简单的接口提供了顺畅的微处理器停机
- 具内部上拉电阻器的高输入电压 PB 引脚
- 在 PB 输入端上提供了 ±10kV ESD HBM
- 在 KILL 比较器输入端上提供了准确的 0.6V 门限
- 8 引脚 3mm x 2mm DFN 封装和 ThinSOT™ 封装
LTC®2954 是一款按钮接通 / 关断控制器,可通过一个按钮接口来管理系统电源。一个使能输出负责触发系统电源,而一个中断输出则负责提供防反跳按钮状态。中断输出可在菜单驱动型应用中使用,以要求执行系统断电操作。一个断电输入允许微处理器或系统将使能输出复位,从而有效地实现系统断电。可独立调节的接通和关断定时器实现了使能输出的可靠按钮控制,并能阻止系统电源的意外触发。
LTC2954 可在一个 2.7V 至 26.4V 的宽输入电压范围内运作,以适应多种输入电源。非常低的静态电流 (典型值为 6μA) 使 LTC2954 成为电池供电型应用的理想选择。该器件可提供两种版本,以适应正或负使能极性。
Applications
- 按钮 PowerPath™ 控制
- 便携式仪表
- 刀片服务器
- 便携式客户服务 PDA
- 台式电脑及笔记本电脑
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC2954CDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2954CDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2954CDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2954CDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2954CTS8-1#TRMPBF | 8-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) | ||
| LTC2954CTS8-1#TRPBF | 8-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) | ||
| LTC2954CTS8-2#TRMPBF | 8-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) | ||
| LTC2954CTS8-2#TRPBF | 8-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) | ||
| LTC2954IDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2954IDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2954IDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2954IDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2954ITS8-1#TRMPBF | 8-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) | ||
| LTC2954ITS8-1#TRPBF | 8-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) | ||
| LTC2954ITS8-2#TRMPBF | 8-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) | ||
| LTC2954ITS8-2#TRPBF | 8-Lead TSOT (2.9mm x 1.6mm x 1mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2954-1
- LTC2954-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2954的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论