LTC2953

推荐用于新设计

具电压监视功能的按钮接通/关断控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽工作电压范围:2.7V 至 27V
  • 实现了系统电源的按钮控制
  • 低电源电流:14μA
  • 电源故障比较器可产生报警
  • UVLO 比较器能平滑地锁断电源
  • 具 200ms 复位时间的可调电源监视器
  • 可调断电定时器
  • 低泄漏 EN 输出 (LTC2953-1) 提供了 DC/DC 转换器控制
  • 高电压 EN  输出 (LTC2953-2) 提供了电路断路器控制
  • 简单的接口实现了系统的按序上电和断电
  • ±1.5% 门限容差
  • 在 PB  输入上提供了 ±10kV ESD HBM
  • 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC2953
具电压监视功能的按钮接通/关断控制器
Push Button On/Off Control with Interrupt Product Package 1
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
振荡器 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2953-1
  • LTC2953-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1099A

LTC2953 Push-Button Controller with Dual Battery Monitor

产品详情

DC1099A: Demo Board for LTC2953 Push Button On/Off Controller with Voltage Monitoring


 


DC1099A
LTC2953 Push-Button Controller with Dual Battery Monitor
DC1099A Demo Board DC1099A Demo Board DC1099A Demo Board DC1099A Demo Board DC1099A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2953的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览