LTC1922-1

量产

同步相位调制全桥式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 自适应 DirectSense 零电压开关
  • 集成化同步整流控制用于实现最高的效率
  • 输出功率级别:50W 至数 kW
  • 非常低的启动电流和静态电流
  • 可兼容电压模式和电流模式拓扑
  • 可编程斜率补偿
  • 具 4.2V 迟滞的欠压闭锁电路和集成型 10.3V 并联稳压器
  • 固定频率操作至 1MHz
  • 50mA 输出用于桥式驱动和副端同步整流器
  • 软启动、逐周期电流限制和打嗝模式短路保护
  • 5V、15mA 低压差稳压器
  • 20 引脚 PDIP 封装和 SSOP 封装

LTC®1922-1 相移 PWM 控制器提供了实现具同步整流功能之高性能、零电压开关、相移、全桥式电源转换器所必需的所有控制和保护功能。该器件非常适合从一个高电压输入电源产生隔离式、低电压、高电流输出。LTC1922-1 兼具全桥式拓扑与固定频率、零电压开关操作 (ZVS) 的优势。自适应 ZVS 电路可在不受内部和外部组件容限影响的情况下控制每个 MOSFET 的接通信号,以实现较佳的性能。

另外,LTC1922-1 还提供了副端同步整流器控制。该器件采用具可编程斜率补偿和前沿消隐功能的峰值电流模式控制。

LTC1922-1 具有极低的工作电流和启动电流,以简化离线式启动和偏置电路。LTC1922-1 还拥有全面的保护功能,并采用 20 引脚通孔插入式 (N) 封装和表面贴装型 (G) 封装。



应用

  • 电信、基础设施电源系统
  • 分布式电源架构
  • 服务器电源
  • 高密度电源模块

LTC1922-1
同步相位调制全桥式控制器
Efficiency Product Package 1
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
LTC3722 量产 同步、双模式、相位调制的全桥式控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1922-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1922-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览