LTC1266

量产

用于 N 沟道或 P 沟道 MOSFET 的同步稳压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超高的效率:可高于 95%
  • 驱动 N 沟道 MOSFET (以提供高电流) 或 P 沟道 MOSFET (以提供低压差)
  • 引脚可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 1% 输出准确度 (LTC1266A)
  • 可针对升压或降压操作通过引脚选择顶端驱动器的相位
  • 宽 VIN 范围:3.5V 至 20V
  • 片内低电池电量检测器
  • 高效率在很大的电流范围内得到保持
  • 在轻负载条件下具有 170μA 的低待用电流
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 逻辑控制型微功率停机模式:IQ < 40μA
  • 短路保护
  • 同步 FET 开关操作和非重叠栅极驱动器
  • 采用 16 引脚窄体 SO 封装

LTC1266
用于 N 沟道或 P 沟道 MOSFET 的同步稳压控制器
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter LTC1266-3.3 Efficiency Product Package 1
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1266
  • LTC1266-3.3
  • LTC1266-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC064B
LTC1266CS | Switching Regulator, Pentium VR/VRE, 7A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1266的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览