LT8714
推荐用于新设计具无缝四象限操作功能的双极性输出同步控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 双极性输出可干净地完成通过 0V 的转换
- 输出能供应或吸收电流以提供任何输出电压
- CTRL 引脚从外部设定输出电压
- 宽输入范围:4.5V 至 80V
- 电源良好指示引脚 (PG)
- 开关频率高达 750kHz
- 可同步至一个外部时钟
- 高增益 EN 引脚可接受缓慢变化的输入信号
- 20 引脚 TSSOP 裸露衬垫封装
LT®8714 是一款专为四象限输出转换器而设计的同步 PWM DC/DC 控制器。利用供应和吸收输出电流能力,输出电压可干净地完成通过 0V 的转换。
当针对新颖的四象限拓扑进行配置时,LT8714 非常适合于至正、负或 0V 电压的调节。其应用包括四象限电源、高功率双向电流源、有源负载、和高功率、低频信号放大。此外,LT8714 还具有一种电源良好指示功能,可让用户获知 VOUT 是高于还是低于其目标调节电压。
LT8714 的开关频率范围可利用一个连接在 RT 引脚和 GND 之间的电阻器设置在 100kHz 至 750kHz 之间。另外,还提供了一个 SYNC 引脚以给用户使该器件同步至一个外部时钟。
LT8714 包括了电流限制和软起动等其他特点。LT8714 采用 20 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- 四象限电源
- 双向电流源
- 高功率、低频信号放大
- 测试与测量
- 电子车窗贴膜
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
产品选型卡 2
新闻 1
非常见问题 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8714EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8714EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8714IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8714IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8714EFE#PBF | 量产 | |
| LT8714EFE#TRPBF | 量产 | |
| LT8714IFE#PBF | 量产 | |
| LT8714IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LT8714 Demo Circuit - Synchronous Four Quadrant Converter Using Uncoupled Inductors (10-14V to -5V to 5V @ -5A to 5A)
- LT8714 Demo Circuit - Synchronous Four Quadrant Converter with Power Good Indication (10-14V to -5V to 5V @ -5A to 5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8714
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。