LT8415

量产

具双半桥式开关的超低功率、升压型转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 内置高电压开关 (双半桥式)
  • 超低静态电流
          在运行模式中为 10.5μA
          在停机模式中为 0μA 
  • 比较器内置于 SHDN 引脚
  • 低噪声控制方案
  • 可调 FB 基准电压
  • 宽输入范围:2.5V 至 16V
  • 宽输出范围:高达 40V
  • 集成功率 NPN 开关 (25mA 电流限值) 
  • 集成肖特基二极管 
  • 具集成输出断接功能
  • 集成了高值 (12.4M / 0.4M) 反馈电阻器 
  • 内置软起动电路 (连接在 VREF 和 GND 之间的任选电容器) 
  • 提供了针对 CAP、VOUT、OUT1 和 OUT2 引脚的过压保护功能
  • 12 引脚 3mm x 2mm DFN 封装

LT8415
具双半桥式开关的超低功率、升压型转换器
Drive External Capacitors to 34V/0V with the LT8415 Response Driving External Capacitors Product Package 1
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
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1449A

LT8415EDDB Demo Board | Ultralow Power Boost Converter with Dual Half-Bridge Switches

产品详情

DC1449A: Demo Board for the LT8415 Ultralow Power Boost Converter with Dual Half-Bridge Switches.

DC1449A
LT8415EDDB Demo Board | Ultralow Power Boost Converter with Dual Half-Bridge Switches
DC1449A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8415的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览