LT4220

推荐用于新设计

双电源热插拨控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用于正电源和负电源的热插拨 (Hot Swap™) 控制器
  • 电源跟踪模式
  • 工作电压范围为 ±2.7V 至 ±16.5V
  • 具折返式模拟电流限制
  • 允许电路板在带电背板上安全地插拨
  • 集电极开路式输出的电源状态良好比较器
  • 在一个电流故障之后进行自动重试或锁定
  • 两个欠压关断比较器输入
  • 电流故障指示
LT4220
双电源热插拨控制器
±12V 10A Hot Swap Controller Product Package 1
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
LTC4214 推荐用于新设计 负的低电压热插拔控制器
LTC4218 推荐用于新设计 热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT4220
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC665A

LT4220EGN | 具有外部FET的+/- 12V、2A热插拔控制器, VIN = + / - 12V,VOUT = +12V/2a 、 -12V/2a

产品详情

DC665A:LT4220双电源热插拔控制器演示板。


 


DC665A
LT4220EGN | 具有外部FET的+/- 12V、2A热插拔控制器, VIN = + / - 12V,VOUT = +12V/2a 、 -12V/2a
DC665A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT4220的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览