LTC4214

推荐用于新设计

负的低电压热插拔控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 可控制 0V 至 –16V 的电源
  • 可调的模拟电流限制和电路断路器定时器
  • 快速响应时间可限制峰值故障电流
  • 可调的软起动电流限制
  • 具漏极电压加速响应的可调定时器
  • 可调的欠压 / 过压保护
  • LTC4214-1:在发生故障后执行锁断操作
  • LTC4214-2:在发生故障之后执行自动重试操作
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装

LTC4214
负的低电压热插拔控制器
–5.2V/5A ECL Supply Hot Swap Controller Start-Up Behavior Product Package 1
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
LT4220 推荐用于新设计 双电源热插拨控制器
LT4250 推荐用于新设计 负 48V 热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4214-1
  • LTC4214-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4214的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览