LT3572
量产具 900mA 升压型转换器的双路全桥式压电驱动器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 输入电压范围:2.7V 至 10V
- 900mA 升压型转换器
- 双路全桥式压电驱动器
- 可设置开关频率范围:500kHz 至 2.25MHz
- 频率可同步至高达 2.5MHz
- 软起动
- 用于每个压电驱动器和升压型转换器的单独使能
- 采用 4mm x 4mm 20 引脚 QFN 封装
LT®3572 是一款高集成度双路压电马达驱动器,能够从一个 5V 电源以高达 40V 来驱动两个压电马达。每个压电驱动器都可以与升压型转换器一起独立地接通或关断。
升压型稳压器具有软起动功能,可限制启动时的浪涌电流。升压型稳压器开关频率由一个外部电阻器来设定,也可以使该频率与一个外部时钟同步。当升压型转换器的输出处于稳压状态时,一个 PGOOD 引脚将发出指示信号,而且允许压电驱动器起动开关操作。
LT3572 采用 (4mm x 4mm) 20 引脚 QFN 封装。
Applications
- 压电马达驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3572EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3572EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3572EUF#WPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3572EUF#WTRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT3572EUF#PBF | 量产 | |
| LT3572EUF#TRPBF | 量产 | |
|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LT3572EUF#PBF | 量产 | |
| LT3572EUF#TRPBF | 量产 | |
|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LT3572EUF#WPBF | 量产 | |
| LT3572EUF#WTRPBF | 量产 | |
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT3572EUF#WPBF | 量产 | |
| LT3572EUF#WTRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3572
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3572的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论