LT3485

量产

具有输出电压监视器和集成 IGBT 驱动器的照相闪光灯电容器式充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成 IGBT 驱动器
  • 电压输出监视器
  • 采用小型变压器:5.8mm x 5.8mm x 3mm
  • 从两节 AA 电池、单节锂离子电池或任何电压范围为 1.8V 至 10V 的电源工作
  • 无需输出分压器
  • 无需外部肖特基二极管
  • 可对任何容量的照相闪光灯电容器进行充电
  • 采用 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

快速充电时间

 器件版本

 输入电流 (mA)

 充电时间 (秒)

 LT3485-3

 750

 2.5

 LT3485-0

 500

 3.7

 LT3485-2

 350

 5.5

 LT3485-1

 225

 4.0*

VIN = VBAT = 3.6V
1004.0µF 电容器,320V。 *50µF 电容器

LT3485
具有输出电压监视器和集成 IGBT 驱动器的照相闪光灯电容器式充电器
LT3485-0 Photoflash Charger Uses High Efficiency 3mm Tall Transformers DANGER HIGH VOLTAGE – OPERATION BY HIGH VOLTAGE TRAINED PERSONNEL ONLY LT3485-0 Charging Waveform Product Package 1
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
LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3485-0
  • LT3485-1
  • LT3485-2
  • LT3485-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC895A-A

LT3485EDD-0 | 闪光灯充电器,500mA输入电流,VIN = 2.8V至4.2V,VBAT = 1.8V至4.2V,5V(最大值)

产品详情

DC895A-A:具有输出电压监控和集成式IGBT驱动功能的LT3485闪光灯电容充电器演示板。

eval board
DC895A-B

LT3485EDD-1 | 闪光灯充电器,225mA输入电流,VIN = 2.8V至4.2V,VBAT = 1.8V至4.2V,5V(最大值)

产品详情

DC895A-B:具有输出电压监控和集成式IGBT驱动功能的LT3485闪光灯电容充电器演示板。

eval board
DC895A-C

LT3485EDD-2 | 闪光灯充电器,350mA输入电流,VIN = 2.8V至4.2V,VBAT = 1.8V至4.2V,5V(最大值)

产品详情

DC895A-C:具有输出电压监控和集成式IGBT驱动功能的LT3485闪光灯电容充电器演示板。

DC895A-A
LT3485EDD-0 | 闪光灯充电器,500mA输入电流,VIN = 2.8V至4.2V,VBAT = 1.8V至4.2V,5V(最大值)
DC895A-A - Schematic
DC895A-B
LT3485EDD-1 | 闪光灯充电器,225mA输入电流,VIN = 2.8V至4.2V,VBAT = 1.8V至4.2V,5V(最大值)
DC895A-A - Schematic
DC895A-C
LT3485EDD-2 | 闪光灯充电器,350mA输入电流,VIN = 2.8V至4.2V,VBAT = 1.8V至4.2V,5V(最大值)
DC895A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3485的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览