LT3473
量产内置肖特基二极管并具输出断接功能的微功率 1A 升压型转换器
- 产品模型
 - 4
 
概述
- 纤巧的解决方案外形尺寸
 - 静态电流:
- 在工作模式时为 150µA (VIN = 3.6V,VOUT = 15V,无负载)
 - 在停机模式时为 1µA
 
 - 内部 1A、36V 开关
 - 集成肖特基二极管
 - 集成 PNP 输出断接
 - 内部基准替代引脚
 - /PGOOD (电源良好) 引脚
 - 可从 3.6V 输入获得 25V / 80mA 输出
 - 用于获得中间偏置电压的辅助NPN晶体管 (LT3473A)
 - 在轻负载条件下执行自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
 - 恒定开关频率:1.2MHz
 - 热停机
 - 输入范围:2.2V 至 16V
 - 扁平 (3mm × 3mm) DFN 封装 (LT3473)
 - 扁平 (4mm × 3mm) DFN 封装 (LT3473A)
 
LTC®3473/LT3473A 是采用扁平 DFN 封装、具有集成肖特基二极管和输出断接电路的微功率升压型 DC/DC 转换器。小封装尺寸、高集成度以及纤巧型 SMT 组件的使用造就了一个占板面积不足 50mm2 的解决方案外形尺寸。内部 1A 开关允许器件在高达 80mA 的电流条件下从单节锂离子电池输送 25V 输出,而自动突发模式操作则可在轻负载条件下保持效率。一个辅助基准输入 (CTRL) 使得用户能够采用任何较低的数值来取代内部 1.25V 反馈基准,从而在操作期间实现输出电压的全面控制。当输出电压达到终值的 90% 时,/PGOOD 引脚将吸收电流。
LT3473A 包括两个 NPN 晶体管,用于从输出生成中间偏置电压,并采用 12 引脚 (4mm× 3mm) DFN 封装。LT3473 不包含这些 NPN 晶体管,采用 8 引脚(3mm × 3mm) DFN 封装。
性能稳固的 36V 开关和输出断接电路使得能够采用简单的升压拓扑结构来轻松生成高达 34V 的输出。
Applications
- OLED 偏置
 - CCD 偏置
 
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| LT3473AEDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3473AEDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3473EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3473EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3473
 - LT3473A
 
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3473的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论