LT1944-1

量产

双通道、微功率升压型 DC/DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低静态电流:
         在运行模式中为 20μA
         在停机模式中 <1μA
  • 可在 VIN 低至 1.2V 的情况下正常工作
  • 低 VCESAT 开关:85mV (在 70mA)
  • 采用小的表面贴装型组件
  • 高输出电压:达 34V
  • 纤巧型 10 引脚 MSOP 封装
LT1944-1
双通道、微功率升压型 DC/DC 转换器
Triple Output Power Supply (5V, 15V, –10V) for LCD Displays 5V Output Efficiency Product Package 1
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1944
  • LT1944-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC445A

LT1944-1EMS | 用于LCD面板的三路输出电源,VIN = 2.7V 至 4.2V, VOUT = 5V (30mA)、 15V (2.5mA)、 -10V (1mA)

产品详情

DC445A:LT1944-1双通道微功耗升压DC/DC转换器演示板。

DC445A
LT1944-1EMS | 用于LCD面板的三路输出电源,VIN = 2.7V 至 4.2V, VOUT = 5V (30mA)、 15V (2.5mA)、 -10V (1mA)
DC445A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1944-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览