这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT1618
量产恒定电流/恒定电压 1.4MHz 升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 准确的输入/ 输出电流控制:在整个温度范围内的准确度达 ±5%
- 准确的输出电压控制:±1%
- 宽 VIN 范围:1.6V 至 18V
- 1.4MHz 开关频率
- 高输出电压:高达 35V
- 低 VCESAT 开关:200mV/1A
- 采用 (3mm x 3mm x 0.8mm) 10 引脚 DFN 和 10 引脚 MSOP 封装
LT®1618 升压型 DC/DC 转换器将一个传统的电压反馈环路和一个独特的电流反馈环路组合在一起,以便起一个恒定电流、恒定电压源的作用。该固定频率、电流模式开关电源可在一个 1.6V 至 18V 的宽输入电压范围内运作,而且,其 1.4MHz 的高开关频率允许采用纤巧、扁平的电感器和电容器。电流检测电压被设定为 50mV,并可利用 IADJ 引脚来进行调节。
采用 10 引脚 (3mm x 3mm) 裸露衬垫 DFN 和 10 引脚 MSOP 封装的 LT1618 为恒定电流应用提供了一个完整的解决方案。
Applications
- LED 背光源驱动器
- USB 供电型升压/ SEPIC 转换器
- 输入电流受限型升压/ SEPIC 转换器
- 电池充电器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 4
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1618EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1618EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1618EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LT1618EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT1618EMS#PBF | 量产 | |
| LT1618EMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT1618EMS#PBF | 量产 | |
| LT1618EMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1618
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。