LT1617
量产采用 SOT-23 封装的微功率负输出 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 低静态电流:
- 在正常工作模式时为 20μA
- 在停机模式时 <1μA
- VIN 低至 1V 时仍可以工作
- 低 VCESAT 开关:在 300mA 时为 250mV
- 采用小型表面贴装组件
- 高输出电压:达 -34V
- 纤巧型 5 引脚 SOT-23 封装
LT®1617 / LT1617-1 是采用 5 引脚 SOT-23 封装的微功率负输出 DC/DC 转换器。LT1617 专为具有 350mA 电流限值和 1.2V 至 15V 输入电压范围的较高功率系统而设计,而 LT1617-1 则专门针对具有 100mA 电流限值和 1V 至 15V 扩展输入电压范围的较低功率和单节电池应用。在其他方面,这两款器件具有相同的功能。在没有负载时,两个器件的静态电流均仅为 20μA,在停机模式中则进一步减小到 0.5μA。一种电池限制、固定关闭时间控制方案可保存工作电流,使得器件在很宽的负载电流范围内具有高效率。由于具有 36V 开关,因此能轻而易举地产生高达 -34V 的高电压输出,而无需采用昂贵的变压器。LT1617 的 400ns 低关闭时间允许使用纤巧的扁平电感器和电容器,从而在对空间敏感的便携式应用中,将器件的占板面积和成本降至较小。
应用
- LCD 偏置
- 手持式计算机
- 后备电池
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1617ES5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1617ES5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1617ES5-1#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1617ES5-1#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1617
- LT1617-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1617的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论