产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全集成的线路集成单元(LIU)
  • 引脚兼容于LevelOne LXT362
  • 既支持远程也支持短程功能
  • 无晶振抖动抑制器
  • 抖动抑制器可通过编程应用于接收或发送通道
  • 符合ANSI T1.102, T1.403, T1.408以及AT&T 62411
  • 有效接收灵敏度为0dB至-36dB,允许器件使用在长达6k英尺的0.63mm (22AWG)电路上
  • 支持五种短程中继线路补偿设置
  • 0dB至-22.5dB的四种CSU滤波器
  • 发送/接收性能监视器,具有驱动失效,监测器开路和信号丢失检测输出
  • 双极性或NRZ接口
  • 可编程B8ZS编码/解码
  • QRSS发生器/检测器
  • 本地、远端和模拟环回
  • 产生并检测带内上环与下环代码
  • 通过串行接口访问控制寄存器
DS21349
3.3V、T1/J1线路接口单元
DS21349:原理框图
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
接口收发器 5
DS2149 过期 5V、T1/J1线路接口单元
DS21348 不推荐用于新设计 3.3V、E1/T1/J1线路接口
DS2148 不推荐用于新设计 5V、E1/T1/J1线路接口
DS21Q48 过期 5V、E1/T1/J1线路接口
DS21Q348 3.3V、E1/T1/J1线路接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DS2149DK

T1/J1线路接口单元开发板

特性和优点

  • PLCC 28引脚插座,可以对多个器件进行评估
  • Bantam和RJ48连接器,变压器,和LIU无源终端元件
  • 两个独立可控的TTIP与TRING发送通道,便于评估多个变压器
  • 设备侧连接器便于连接外部数据源/宿或外部远端环回
  • 板上T1晶振
  • 为软件模式访问提供板上8051微处理器
  • 通过连接器可连接至CS、SCLK、SDI与SDO,以便固件开发
  • VCC引脚和IO引脚具有可控的5V和3.3V电源,以便支持DS2149和DS21349 LIU

产品详情

DS2149DK/DS21349DK是用于DS2149和DS21349 T1/J1线路接口单元(LIU)的一款完全集成的设计套件。它包含所有必要的电路,以便评估所有操作模式下该器件性能,包括硬件与软件模式。

DS21349DK

T1/J1线路接口单元开发板

特性和优点

  • PLCC 28引脚插座,可以对多个器件进行评估
  • Bantam和RJ48连接器,变压器,和LIU无源终端元件
  • 两个独立可控的TTIP与TRING发送通道,便于评估多个变压器
  • 设备侧连接器便于连接外部数据源/宿或外部远端环回
  • 板上T1晶振
  • 为软件模式访问提供板上8051微处理器
  • 通过连接器可连接至CS、SCLK、SDI与SDO,以便固件开发
  • VCC引脚和IO引脚具有可控的5V和3.3V电源,以便支持DS2149和DS21349 LIU

产品详情

DS2149DK/DS21349DK是用于DS2149和DS21349 T1/J1线路接口单元(LIU)的一款完全集成的设计套件。它包含所有必要的电路,以便评估所有操作模式下该器件性能,包括硬件与软件模式。

DS2149DK
T1/J1线路接口单元开发板
DS21349DK
T1/J1线路接口单元开发板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS21349的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览