DS1086
量产扩频EconOscillator
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 用户可编程的方波发生器
- 可编程的频率范围260kHz至133MHz
- 2%或4%可选择的抖动输出
- 无扰动输出使能控制
- 2线串行接口
- 非易失设置
- 5V电源供电
- 无需外部定时元件
- 掉电模式
- 10kHz主频步长
- 降EMI
DS1086 EconOscillator™是可编程的时钟发生器,它可以在260kHz至133MHz的频率范围内产生扩展频谱(抖动)方波输出。通过在选定的频率之下增加2%或4%的抖动频率,可以降低辐射峰。DS1086具有掉电模式以及输出使能控制,适用于功率敏感应用。器件所有的设置都保存在非易失(NV) EEPROM存储器中,允许其独立应用。
应用
- 电缆调制解调器
- 蜂窝电话
- 计算机外设
- 复印机
- PC
- 打印机
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
设计笔记 4
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1086HU-C02+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1086U+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1086U+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1086U-266+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1086Z+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1086Z+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1086Z-11D+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1086Z-450+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS1086U+ | 量产 | |
| DS1086U-266+ | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| DS1086Z+ | 量产 | |
| DS1086Z+T&R | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1086Z-11D+ | 量产 | |
| DS1086Z-450+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1086的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论