DS1073

3V、EconOscillator/分频器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双固定频率输出(30kHz至100MHz)
  • 用户可编程的内部分频器(从1至513)
  • 用户可编程的内部预标定器(1、2、4)
  • 无需外部元件
  • ±0.5%初始容差(商用级)
  • 在整个商用级温度范围和电压范围内频率变化±1%
  • 可选择内部时钟、外部时钟或晶振基准
  • 2.7V至3.6V供电
  • 关断模式
  • 同步输出选通
  • 放宽指标要求可用于工业级温度范围
  • DS1073
    3V、EconOscillator/分频器
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
    振荡器 3
    DS1075 过期 EconOscillator/分频器
    DS1077 量产 EconOscillator™/分频器
    DS1077L 量产 3V、EconOscillator/分频器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS1073的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览