产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用户可编程的频率合成器
  • 在4.1kHz至66MHz可编程
  • 双同步输出
  • 4.13MHz至66MHz基准振荡器输出
  • 4.1kHz至66MHz主振荡器输出
  • 3.0V至3.6V单电源供电
  • 三种分辨率选择
  • 2线串行接口
  • 0.75%绝对精度
  • 非易失NV频率设置
  • 无外部定时元件
  • 掉电模式
  • DS1085L
    3.3V EconOscillator频率合成器
    DS1085L:原理框图
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
    振荡器 5
    DS1085 量产 EconOscillator频率合成器
    DS1073 3V、EconOscillator/分频器
    DS1075 过期 EconOscillator/分频器
    DS1077 量产 EconOscillator™/分频器
    DS1077L 量产 3V、EconOscillator/分频器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS1085L的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览