ADP5050
量产带四通道降压调节器、200 m LDO调节器和I2C接口的5通道集成式电源解决方案
- 产品模型
- 1
概述
- 宽输入电压范围:
4.5 V至15 V - 输出精度:±1.5%(整个温度范围内)
- 可调开关频率范围:250 kHz至1.4 MHz
- 可调/固定输出选项,可通过工厂熔丝或I2C接口调节
- I2C接口,支持故障条件中断
- 电源调节
-- 通道1和通道2:可编程1.2 A/2.5 A/4 A同步降压调节器,集成低端FET驱动
-- 通道3和通道4:
1.2 A同步降压调节器
-- 通道5:200 mA低压差(LDO)调节器 - 8 A单通道输出(通道1和通道2并联工作)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP5050在一个48引脚LFCSP封装中集成了四个高性能降压调节器和一个200 mA低压差(LDO)调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。器件可直接连接高达15 V的输入电压,无需使用前置调节器。
通道1和通道2集成高端功率MOSFET和低端MOSFET驱动器。外部NFET可用于低端功率器件,以优化解决方案的效率并提供1.2 A、2.5 A或4 A的可编程输出电流。以并联配置方式组合通道1和通道2可提供高达8 A的单路输出电流。
通道3和通道4同时集成高端和低端MOSFET,以提供1.2 A输出电流。
ADP5050的开关频率可编程或同步至外部时钟。ADP5050的每个通道均集成一个精密使能引脚,可方便地设置上电时序或改变可调节UVLO阈值。
ADP5050集成通用LDO调节器,具有低静态电流和低压差特性,提供高达200 mA的输出电流。
可选I2C接口为用户提供灵活的配置选项,包括可调节和固定输出电压选项、结温过热报警、低输入电压检测和动态电压调节(DVS)。
应用
- 小型蜂窝基站
- FPGA和处理器应用
- 安防和监控
- 医疗应用
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADP5050ACPZ-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP5050ACPZ-R7 | 量产 | |
|
1月 6, 2014 - 13_0314 ADP5050/ADP5052 Die Revision |
||
| ADP5050ACPZ-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5050
SIMPLIS Models 1
ADP505x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。