ADE7858

不推荐用于新设计

三相、多功能电能计量IC,可测量各相的有功和无功功率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准
  • 与三相、三线或四线(三角形或Y形)及其它三相配置兼容
  • 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功/无功/视在功率
  • 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.1%
  • 25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.2%
  • 支持电流变压器和di/dt电流传感器
  • 25°C时,在1000:1的动态范围内电压和电流有效值误差小于0.1%
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADE7858
三相、多功能电能计量IC,可测量各相的有功和无功功率
ADE7858-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 2
ADR280 量产 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源
ADR3412 量产 微功耗、高精度1.2V基准电压源
接口收发器 4
ADUM1250 量产 热插拔双向I2C隔离器
ADM2487E 量产 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps)
ADM487E 量产 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250kbps半双工收发器
ADUM2250 量产 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE7878

ADE7878评估板

特性和优点

EVAL-ADE7878EBZ可用于评估以下器件:



  • ADE7878、 ADE7868、 ADE7858、 ADE7854系列器件。
  • The UG-146 用户指南介绍ADE7878评估套件的硬件、固件和软件功能。
  • 评估板设计为与附随的软件配合使用,以实现全功能的三相电表。
  • 可通过螺纹接线端子与各种外部传感器轻松连接。
  • 可采用PCB插槽轻松地修改信号调理器件。
  • 逻辑输出CF1、CF2、CF3、IRQ0和IRQ具有LED指示灯。
  • 光隔离的计量器件、基于USB与PC进行通信。
  • 可选外部基准电压源,用于评估片内基准电压源。
  • 基于PC COM端口的固件更新。


产品详情

ADE7878是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置七个ADC、基准电压源电路和所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/无功/视在功率测量,以及基波有功和无功功率测量和有效值计算。


此文档介绍ADE7878评估套件的硬件、固件和软件功能。该评估板包含一个ADE7878和一个LPC2368微控制器。ADE7878和其相关的计量器件与微控制器之间进行了光隔离。微控制器采用USB接口与PC通信。固件更新可以采用一个PC COM端口和一条常规串行电缆来加载。ADE7878评估板、此文档以及ADE7878数据手册为ADE7878提供了一个完整的评估平台。


该评估板设计用于在电表中评估ADE7878。借助适当的电流传感器,该评估板可连接至一个测试基准或高压(240Vrms)测试电路。片上电阻分压器网络为线路电压提供了衰减。本应用笔记介绍如何连接电流传感器以获得较佳性能。该评估板需要两个外部3.3V电源和适当的电流传感器。

EVAL-ADE7878
ADE7878评估板

最新评论

近期浏览