概览

优势和特点

EVAL-ADE7878EBZ可用于评估以下器件:



  • ADE7878、 ADE7868、 ADE7858、 ADE7854系列器件。
  • The UG-146 用户指南介绍ADE7878评估套件的硬件、固件和软件功能。
  • 评估板设计为与附随的软件配合使用,以实现全功能的三相电表。
  • 可通过螺纹接线端子与各种外部传感器轻松连接。
  • 可采用PCB插槽轻松地修改信号调理器件。
  • 逻辑输出CF1、CF2、CF3、IRQ0和IRQ具有LED指示灯。
  • 光隔离的计量器件、基于USB与PC进行通信。
  • 可选外部基准电压源,用于评估片内基准电压源。
  • 基于PC COM端口的固件更新。


产品详情

ADE7878是一款高精度、三相电能计量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置七个ADC、基准电压源电路和所有必需的信号处理电路,实现总(基波和谐波)有功/无功/视在功率测量,以及基波有功和无功功率测量和有效值计算。


此文档介绍ADE7878评估套件的硬件、固件和软件功能。该评估板包含一个ADE7878和一个LPC2368微控制器。ADE7878和其相关的计量器件与微控制器之间进行了光隔离。微控制器采用USB接口与PC通信。固件更新可以采用一个PC COM端口和一条常规串行电缆来加载。ADE7878评估板、此文档以及ADE7878数据手册为ADE7878提供了一个完整的评估平台。


该评估板设计用于在电表中评估ADE7878。借助适当的电流传感器,该评估板可连接至一个测试基准或高压(240Vrms)测试电路。片上电阻分压器网络为线路电压提供了衰减。本应用笔记介绍如何连接电流传感器以获得较佳性能。该评估板需要两个外部3.3V电源和适当的电流传感器。