ADAS3023

量产

8通道16位同步采样数据采集系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 易于使用,16位完整数据采集系统
  • 可选择2/4/6/8通道同步采样
  • 差分输入电压范围:±20.48 V(最大值)
  • 高阻抗8通道输入:>500 MΩ
  • 高输入共模抑制:95.0 dB
  • 用户可编程输入范围
  • 片内4.096 V基准电压源和缓冲器
  • 无延迟/流水线延迟(SAR架构)
  • 串行4线式1.8至5 V SPI/SPORT兼容接口
  • 40引脚LFCSP封装(6 mm × 6 mm):−40°C至+85°C
ADAS3023
8通道16位同步采样数据采集系统
ADAS3023 Functional Block Diagram ADAS3023 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 3
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
ADA4941-1 量产 单电源、差分18位ADC驱动器
AD8476 量产 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器
基准电压源 3
ADR434 量产 超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR444 量产 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4540 量产 超低噪声、高精度4.096V基准电压源
开关稳压器和控制器 2
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
ADP1614 量产 650kHz /1.3 MHz、4 A、升压PWM DC-DC开关转换器
数字隔离器 4
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
线性稳压器 4
ADP3334 不推荐用于新设计 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器
ADP1715 量产 500 mA、低压差、CMOS线性稳压器,具有软启动特性
ADP7102 推荐用于新设计 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
ADP7104 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
运算放大器 6
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8615 量产 精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
ADA4897-1 推荐用于新设计 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

Virtual Eval Tool - BETA

ADAS3023 FPGA Reference Design

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADAS3023

ADAS3023 Evaluation Kit

产品详情

The EVAL-ADAS3023EDZ is a fully featured evaluation Kit for the ADAS3023. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-ADAS3023
ADAS3023 Evaluation Kit

参考电路

CN0201 参考设计

完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA

特性和优点

  • 单芯片上的完整8通道16位DAS
  • 最高为+/-10 V的工业信号电平
  • 单电源
CN0201
完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA

最新评论

近期浏览