ADA4897-1
推荐用于新设计1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
- 产品模型
- 7
概述
- 低宽带噪声
1 nV/√Hz
2.8 pA/√Hz - 低1/f噪声
2.4 nV/√Hz (10 Hz) - 低失真: −115 dBc (100 kHz),VOUT = 2 V p-p
- 低功耗: 3 mA/amp
- 低输入失调电压: 0.5 mV(最大值)
- 高速
-3 dB带宽:230 MHz(G = +1)
压摆率:120 V/µs
0.1%建立时间:45 ns - 轨到轨输出
- 宽电源电压范围: 3 V至10 V
- 禁用特性(ADA4897-1)
ADA4897-1支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
- 下载ADA4897-1-EP数据手册 (pdf)
- 扩展工业温度范围:-55 ℃至+125 ℃
- 受控制造基线
- 一个装配/测试厂
- 一个制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/13614 DSCC Drawing Number
ADA4896-2/ADA4897-1 是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA。1/f噪声为2.4 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为-80 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。 正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。
ADA4896-2/ADA4897-1带宽为230 MHz,压摆率为120 V/μs,0.1%建立时间为45 ns。 具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、精度以及高速度的系统。
ADA4896-2提供8引脚LFCSP和8引脚MSOP两种封装。 ADA4897-1提供8引脚SOIC和6引脚SOT-23两种封装。 ADA4896-2和ADA4897-1的工作温度范围均为−40 ℃至+125 ℃宽工业温度范围。
应用
- 低噪声前置放大器
- 超声放大器PLL环路滤波器
- 高性能ADC驱动器
- DAC缓冲器
参考资料
数据手册 3
用户手册 3
应用笔记 2
技术文章 1
视频 3
参考电路 1
教程 12
产品选型指南 1
非常见问题 5
模拟对话 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADA4897-1ARJZ-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADA4897-1ARJZ-R7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADA4897-1ARJZ-RL | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADA4897-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4897-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4897-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4897-1SRJZ-EPR7 | 6-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
-
16位高频、低噪声、低失真精密信号链 -
14位高频、低噪声、低失真精密信号链
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具SPICE 模型 1
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4897-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论