AD7989-5

量产

18位、500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能
    • 真差分模拟输入电压范围:±VREF
      • 0 V至VREF(VREF在2.4 V和5.1 V之间)
    • 吞吐速率:500 kSPS/100 kSPS可选
      • 零延迟架构
    • 18位分辨率、无失码
    • INL:典型值±1 LSB,最大值±2 LSB
    • 动态范围:99 dB(VREF= 5 V时)
    • SNR:98 dB(fIN = 1 kHz,VREF = 5 V时)
    • THD:-119 dB(fIN = 1 kHz,VREF = 5 V时)
    • SINAD:97 dB(fIN = 1 kHz,VREF = 5 V时)
  • 低功耗
    • 采用2.5 V单电源供电,提供1.8 V、2.5 V、3 V和5 V逻辑接口
    • 2 mW(500 kSPS,仅VDD)
      3.5 mW(500 kSPS,总功耗)
    • 70 μW (10 kSPS)
  • 专有串行接口SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
  • 10引脚MSOP和3 mm × 3 mm 10引脚LFCSP封装
  • 宽工作温度范围:−40°C至+85°C
AD7989-5
18位、500 kSPS PulSAR ADC,采用MSOP/LFCSP封装
AD7989-1/AD7989-5 Circuit Diagram AD7989-1/AD7989-5 Pin Configuration
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
器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
差分放大器 3
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
ADA4941-1 量产 单电源、差分18位ADC驱动器
AD8476 量产 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器
基准电压源 3
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
数字隔离器 4
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
运算放大器 7
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
ADA4627-1 量产 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器
ADA4610-2 推荐用于新设计 低噪声、精密、轨到轨输出、JFET双通道运算放大器
ADA4897-1 推荐用于新设计 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8655 量产 低噪声、精密CMOS放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD7989-5

AD7989-1/AD7989-5 评估板

产品详情

EVAL-AD7989-5SDZ是用于AD7989-1和AD7989-5的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。

EVAL-AD7989-5
AD7989-1/AD7989-5 评估板
10 Lead PulSAR Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7989-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览