AD7655
量产低成本、4通道、16位、500 kSPS PulSAR ADC
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 4通道、16位分辨率ADC
- 2个采样保持放大器
- 吞吐速率
- 500 kSPS(正常模式)
- 444 kSPS(脉冲模式)
- 模拟输入电压范围:0 V至5 V
- 无流水线延迟
- 并行和串行5 V/3 V接口
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
- 下载AD7655-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围(−55℃至+125℃)
- 受控制造基线
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
AD7655是一款低成本、同步采样、双通道、16位、电荷再分配SAR模数转换器,采用5 V单电源供电。该器件内置两个低噪声、宽带宽、可同步采样的采样保持放大器、一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、纠错电路以及串行和并行系统接口端口。每个采样保持放大器前方都含一个多路复用器,以提供4通道输入ADC。A0多路复用器控制输入允许选择同步采样输入对INA1/INB1(A0 = 低)或INA2/INB2(A0 = 高)。该器件具有两种采样模式:一种是极高采样速率模式(正常模式);一种是低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,其功耗与吞吐量呈比例关系。工作温度范围:−40°C至+85°C。
产品特色
- 多通道ADC。
AD7655具有4通道输入和两个采样保持电路,支持同步采样。 - 高吞吐量。
AD7655是一款集成内部纠错电路的500 kSPS、电荷再分配、16位SAR ADC。 - 单电源供电。
AD7655采用5 V单电源供电。在脉冲模式下,其功耗会随吞吐量降低而减少。 - 串行或并行接口。
多功能并行或双线串行接口配置,与3 V或5 V逻辑兼容。
应用
- 交流电机控制
- 3相功率控制
- 4通道数据采集
- 不间断电源
- 通信
参考资料
数据手册 3
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
技术书 1
教程 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7655ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7655ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7655ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7655SCPZ-EP-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD7655ACPZ | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7655ACPZ | 量产 | |
| AD7655ASTZ | 量产 | |
| AD7655ASTZRL | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7655ASTZ | 量产 | |
| AD7655ASTZRL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 7 | ||
| ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
| ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
| ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
| AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
| 接口收发器和隔离器 4 | ||
| ADUM3481 | 量产 | 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM3401 | 量产 | 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性 |
| ADUM1401 | 量产 | 四通道数字隔离器(3/1通道方向性) |
| ADUM4401 | 量产 | 5 kV RMS四通道数字隔离器 |
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| ADP2114 | 量产 | 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC稳压器 |
| 线性稳压器 2 | ||
| ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
| ADP160 | 量产 | 超低静态电流、150 mA、CMOS线性调节器,提供1.2V至4.2V范围内的15种固定输出电压选项 |
| 运算放大器 9 | ||
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| ADA4896-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
| AD8605 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
| ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |