MAX17579

量产

4.5V至60V、300mA、高效、同步、反相输出DC-DC转换器

以小方案尺寸创建负输出电压,无外部电平转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 减少外部元件,降低总体成本
    • 同步操作
    • 全陶瓷电容设计,布局紧凑
    • 集成环路补偿
    • 以地为基准的I/O引脚(EN/UVLO、低电平有效RESET)
  • 高灵活性,支持系统中的多个电源轨
    • -0.9V至-36V可调节输出电压范围
    • 4.5V至(60V-|VOUT|)宽输入电压范围
    • 高达300mA输出电流
    • 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
  • 降低功耗
    • 88.4%峰值效率
    • DCM模式,优异的轻载效率
    • 6.2μA关断电流
  • 在恶劣工业环境下工作可靠
    • 打嗝式过载保护
    • 可调节软启动
    • 启动时单调进入预偏置输出电压
    • 内置输出电压监测,带有低电平有效RESET引脚
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 过热保护
    • 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
MAX17579
4.5V至60V、300mA、高效、同步、反相输出DC-DC转换器
MAX17579, MAX17580: Simplified Application Circuit
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
开关稳压器和控制器 2
MAX17577 量产 4.5V至60V、1A高效、同步、反相输出DC-DC转换器
MAX17578 量产 4.5V至60V、1A高效、同步、反相输出DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17579EVKIT

MAX17579 和MAX17580-15V和-5V输出电压评估套件

特性和优点

  • 工作在较宽输入范围
    • MAX17579EVKIT#:VOUT1 = -15V,IOUT1 = 240mA,VIN1 范围 = 16V至45V
    • MAX17580EVKIT#:VOUT2 = -5V,IOUT2 = 300mA,VIN2范围 = 16V至55V
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至外部电源
  • 以系统地为基准的EN/UVLO和低电平有效RESET引脚
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR32(EN55032) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17579EVKIT#和MAX17580EVKIT#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17579和MAX17580高效、高压、反相、喜马拉雅同步DC-DC转换器。在较宽的4.5V至60V-|VOUT|输入电压范围内,器件产生-0.9V至-36V输出电压 (VOUT),可提供高达300mA负载电流。

在16V至45V输入电源下,MAX17579EVKIT#评估套件产生-15V输出电压(VOUT1),负载电流高达240mA,工作在600kHz (fSW1)开关频率。评估套件采用MAX17579,器件所有负载条件下工作在连续传导模式(CCM),从而提供恒定频率操作。

在16V至55V输入电源下,MAX17580EVKIT#评估套件产生-5V输出电压(VOUT2),负载电流高达300mA,工作在600kHz (fSW2)开关频率。评估套件采用MAX17580,器件工作在非连续传导模式(DCM),实现轻载时的优异效率。

评估套件配置为优化效率和元件大小。评估套件具有可编程使能和输入欠压锁定(UVLO)、软启动、低电平有效RESET开漏信号以及外部时钟同步。评估套件也提供很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于器件优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17579、MAX17580 IC数据手册。

应用

  • 栅极驱动电路
  • 通用负载点
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 运动控制
  • 壁式变压器稳压

MAX17580EVKIT

MAX17579 和MAX17580-15V和-5V输出电压评估套件

特性和优点

  • 工作在较宽输入范围
    • MAX17579EVKIT#:VOUT1 = -15V,IOUT1 = 240mA,VIN1 范围 = 16V至45V
    • MAX17580EVKIT#:VOUT2 = -5V,IOUT2 = 300mA,VIN2范围 = 16V至55V
  • 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • 可调节软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至外部电源
  • 以系统地为基准的EN/UVLO和低电平有效RESET引脚
  • 过流和过热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR32(EN55032) Class B传导和辐射发射标准

产品详情

MAX17579EVKIT#和MAX17580EVKIT#评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17579和MAX17580高效、高压、反相、喜马拉雅同步DC-DC转换器。在较宽的4.5V至60V-|VOUT|输入电压范围内,器件产生-0.9V至-36V输出电压 (VOUT),可提供高达300mA负载电流。

在16V至45V输入电源下,MAX17579EVKIT#评估套件产生-15V输出电压(VOUT1),负载电流高达240mA,工作在600kHz (fSW1)开关频率。评估套件采用MAX17579,器件所有负载条件下工作在连续传导模式(CCM),从而提供恒定频率操作。

在16V至55V输入电源下,MAX17580EVKIT#评估套件产生-5V输出电压(VOUT2),负载电流高达300mA,工作在600kHz (fSW2)开关频率。评估套件采用MAX17580,器件工作在非连续传导模式(DCM),实现轻载时的优异效率。

评估套件配置为优化效率和元件大小。评估套件具有可编程使能和输入欠压锁定(UVLO)、软启动、低电平有效RESET开漏信号以及外部时钟同步。评估套件也提供很好的布局示例,针对传导、辐射EMI和热性能进行了优化。关于器件优势和特性的更多详细信息,请参考MAX17579、MAX17580 IC数据手册。

应用

  • 栅极驱动电路
  • 通用负载点
  • 高压、单板系统
  • 工业控制电源
  • 运动控制
  • 壁式变压器稳压

MAX17579EVKIT
MAX17579 和MAX17580-15V和-5V输出电压评估套件
MAX17580EVKIT
MAX17579 和MAX17580-15V和-5V输出电压评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17579的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览