LTM4650-2
推荐用于新设计具有主动电压定位功能的双 25A 或单 50A μModule 稳压器
- 产品模型
- 3
概述
- 双 25A 或单 50A 输出
- 4.5V 至 15V 输入、0.6V 至 1.8V 输出电压范围
- 线路和负载范围内的最大总 DC 输出误差 ±1.5%
- 差分远程检测放大器
- 电流模式控制/快速瞬态响应
- 电流共享高达 300A
- 兼容 AVP(有源电压定位)
- 16mm × 16mm × 5.01mm BGA 封装
LTM®4650-2 是一款双 25A 或单 50A 输出降压 μModule®(微模块)稳压器,总直流输出误差为 ±1.5%。封装中包含开关控制器、功率 FET、电感和所有支持组件。在为 FPGA、ASIC 和处理器提供电源时,外部补偿功能可实现快速瞬态响应,将输出电容降到最低。AVP 可以进一步改善瞬态响应并降低输出电容。通过同步多相并联均流,六个 LTM4650-2 器件可提供高达 300A 的电流。
LTM4650-2 采用 16mm × 16mm × 5.01mm BGA 封装,并具有兼容 RoHS 指令的端子涂装。
应用
- FPGA、ASIC、μ处理器核心电压调节
- 信息、通信系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4650EY-2#PBF-ES | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
| LTM4650IY-2 | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) | ||
| LTM4650IY-2#PBF | 144-Lead BGA (16mm x 16mm x 5.01mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4650
- LTM4650-1
- LTM4650-2
- LTM4650A
- LTM4650A-1
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4650
- LTM4650-1
- LTM4650-2
- LTM4650A
- LTM4650A-1
- LTM4650A-1(INVERTING)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTM4650-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论