LTC4041

推荐用于新设计

2.5A 超级电容器备份电源管理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 2.5A 降压超级电容器充电器和 2.5A 升压备份电源
  • 适用于使用一个超级电容器或两个串联超级电容器的 2.5A 备份电源的 6.5A 开关
  • 输入电流限制将负载优先于充电电流进行处理
  • 输入断开开关可在备份期间隔离输入
  • 自动无缝切换到备份模式
  • 内部超级电容器平衡器(无外部电阻器)
  • 可编程充电电流和充电电压
  • 输入电源故障指示器
  • 系统电源正常指示器
  • 可选 OVP 电路可保护器件不受 >60V 电压影响
  • 恒频运行
  • 热增强 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装

LTC4041 是适用于 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器备份系统。它包含高电流降压直流/直流转换器,用于为单个超级电容器或两个串联超级电容器充电。当输入电源不可用时,降压稳压器将作为升压稳压器反向运行,从超级电容器备份系统输出。

LTC4041 的可调输入电流限制功能可降低充电电流,从而保护输入电源免受过载影响,同时,外部断开开关会在备份期间隔离输入电源。当输入电源降至可调 PFI 阈值以下时,2.5A 升压稳压器会从超级电容器向系统输出供电。

可选的输入过压保护 (OVP) 电路可保护 LTC4041,避免在 VIN 引脚处发生高电压损坏。内部超级电容器平衡电路可在每个超级电容器之间保持相等的电压,并将每个超级电容器的最大电压限制为预先确定的值。LTC4041 采用纤薄 (0.75mm) 24 引脚 4mm × 5mm QFN 封装。

应用

  • 穿越“断电警告”电源
  • 高电流穿越 3V 至 5V UPS
  • 功率计/工业警报
  • 服务器/固态硬盘

LTC4041
2.5A 超级电容器备份电源管理器
LTC4041 Pin Configuration LTC4041 Application Circuit LTC4041 Performance Graph
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4041

设计工具 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2642A

LTC4041 演示板 | 2.5A 超级电容器备份电源管理器

产品详情

演示电路 2642A 显示了使用两个堆叠串联超级电容器 (DC2642A-A) 或单个超级电容器 (DC2642A-B) 工作的 LTC4041 超级电容器备份电源管理器。此板演示了使用 10F 超级电容器实现短期电源备份的 5V 电源轨设计。

输入电流限制、充电电流限制、充电电压、电源故障阈值和升压电压都可通过更改板上的电阻值进行配置。还可以使用所有监视引脚的测试点和状态引脚上的 LED 指示灯来帮助进行评估。

DC2642A
LTC4041 演示板 | 2.5A 超级电容器备份电源管理器
DC2642A_UG-1320 Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4041的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览