HMC807
过期
集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,12.4 - 13.4 GHz
- 产品模型
- 2
概述
- RF带宽: 12.4至13.4 GHz
- 小数或整数模式
- 超低相位噪声
12.9 GHz;50 MHz基准频率
-95/-99 dBc/Hz(10 kHz,小数/整数)
-132 dBc/Hz(1 MHz,开环)
- 24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
- 参考路径输入: 225 MHz
- FSK调制与防周跳模式
- 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²
HMC807LP6CE是一款集成压控振荡器(VCO)的全功能小数N分频锁相环(PLL)。 输入基准频率范围为100 kHz至220 MHz,而小数PLL中的Δ-Σ型调制器设计支持超精细步长和极低杂散产物。 高度集成的结构提供温度、冲击和工艺变化情况下出色的相位噪声性能。 HMC807LP6CE采用无引脚QFN 6 x 6 mm表贴封装。 HMC807LP6CE输出功率典型值为8 dBm,适合驱动许多Hittite高线性度和I/Q混频器产品的LO端口。
有关工作原理和寄存器映射信息,请参阅“集成VCO的PLL – 微波VCO”操作指南。
应用
- VSAT无线电
- 点对点/多点无线电
- 测试设备与工业控制
- 军用最终用途
- 相控阵应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
产品选型指南 1
质量文档 4
磁带和卷轴规格 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| HMC807LP6CE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| HMC807LP6CETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
| HMC807LP6CE | 过期 | |
| HMC807LP6CETR | 过期 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC807的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论