HMC765

过期

集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,7.8 - 8.8 GHz

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RF带宽: 7.8 GHz至8.8 GHz
  • 小数或整数模式
  • 超低相位噪声
    8.3 GHz; 50 MHz(参考值)
    -97/-101 dBc/Hz(10 kHz,小数/整数)
    -140 dBc/Hz(1 MHz,开环)
  • 24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
  • 参考路径输入: 225 MHz
  • FSK调制与防周跳模式
  • 40引脚6x6mm SMT封装: 36mm²

HMC765
集成VCO 的小数N分频PLL,采用SMT封装,7.8 - 8.8 GHz
hmc765lp6c_fbl
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
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
锁相环(PLL)频率合成器 1
HMC1031 最后购买期限 集成整数N分频PLL、0.1 - 500 MHz时钟发生器
运算放大器 3
ADA4084-1 推荐用于新设计 30 V、低噪声、轨到轨输入/输出、低功耗运算放大器
AD8065 量产 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器
ADA4625-1 推荐用于新设计 36 V、18 MHz、低噪声、快速稳定单电源、RRO、JFET 运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

最新评论

近期浏览