ADP2443

最后购买期限

3 A、36 V、同步降压DC-DC稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 连续输出电流:3 A
  • 输入电压:4.5 V至36 V
  • 集成MOSFET:98 mΩ/35 mΩ
  • 基准电压:0.6 V ± 1%
  • 最短快速导通时间:50 ns
  • 可编程开关频率:200 kHz至1.8 MHz
  • 同步至外部时钟:200 kHz至1.8 MHz
  • 精密使能和电源良好指示
  • 逐周期电流限值,带打嗝保护
  • 外部补偿
  • 可编程软启动时间
  • 启动后进入预充电输出
ADP2443
3 A、36 V、同步降压DC-DC稳压器
ADP2443 Functional Block Diagram ADP2443 Pin Configuration
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2443

ADP244x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP2443

ADP2443 评估板

特性和优点

  • ADP2443的全功能评估板
  • 紧凑的解决方案
  • 4层玻璃化转变高温(TG)印刷电路板(PCB),实现出色的散热性能
  • 通过垂直印刷电路尾引脚接头可方便地连接
  • 电源电压
    • 4.5 V至36 V (PVIN)
  • 能够同步
  • 独立使能控制
  • 电源良好输出

产品详情

ADP2443-EVAL评估板提供完整的紧凑型解决方案,用户可采用近乎理想的PCB布局来评估ADP2443的所有性能。


该评估板ADP2443上的主要器件是一款同步降压DC-DC稳压器,集成了高端和低端MOSFET,并采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,可提供高效率解决方案。


评估板具有独立使能控制,评估ADP2443时可灵活配置。


有关ADP2443稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2443数据手册。使用此评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-ADP2443
ADP2443 评估板
ADP2443-EVALZANGLE-web ADP2443-EVALZBOTTOM-web ADP2443-EVALZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2443的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览