ADP1032
量产具有七个数字隔离器的两通道隔离式微功耗管理单元
- 产品模型
- 5
概述
- 宽输入电源电压范围:4.5 V 至 60 V
- 集成式反激电源开关
- 生成两个充分调节的隔离式独立输出
- VOUT1:24 V 或 6 V 至 28 V
- VOUT2:3.3 V、5.0 V 或 5.15 V
- 使用 1:1 比率的变压器简化变压器设计
- 适用于反激和降压稳压器的峰值电流限制和 OVP
- 精密启用输入和电源正常输出
- 可通过 SYNC 输入调整开关频率
- 每个稳压器的内部补偿和软启动控制
- 高速低传播延迟 SPI 信号隔离通道
- 三个 100 kbps 通用隔离式数据通道
- 41 引脚 9 mm × 7 mm LFCSP 外形尺寸可实现小巧的解决方案总体尺寸
- 工作结温范围为 −40°C 至 +125°C
- 安全和监管审批(申请中)
- CISPR11 B 级辐射发射
- UL 认证:2500 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
- CSA 元件验收通知 5A
- 从属器件、主器件和现场电源域之间 300 V rms 的基本绝缘(IEC 61010-1,申请中)
- VDE 合规证书
- DIN V VDE 0884-10 (VDE 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 VPEAK
ADP1032 是一款高性能隔离式微功耗管理单元 (PMU),它将隔离式反激稳压器和直流/直流稳压器结合在一起,提供两个隔离的电源轨。此外,ADP1032 包含四个高速串行外设接口 (SPI) 隔离通道和三个通用隔离器,适用于需要低功耗和小解决方案尺寸的通道对通道隔离应用。ADP1032 适合在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内运行,它可为 VOUT1 生成 6 V 至 28 V(可调版本)或 24 V(固定版本)的隔离输出电压,为 VOUT2 生成 5.15 V、5.0 V 或 3.3 V 的工厂可编程电压。
默认情况下,ADP1032 反激稳压器在 250 kHz 的开关频率下运行,而降压稳压器在 125 kHz 的频率下运行。
两个稳压器相互相移以降低电磁干扰 (EMI)。ADP1032 可以在 350 kHz 至 750 kHz 的频率范围内由外部振荡器驱动,以便于在敏感应用中进行噪声过滤。
ADP1032 中集成的数字隔离器使用 ADI 公司的 iCoupler® 芯片级变压器技术,已针对低功耗和低辐射发射进行优化。ADP1032 采用 9 mm × 7 mm 41 引脚 LFCSP 封装,适合在 −40°C 至 +125°C 的结温范围内运行。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
安全和法规认证 1
安全和法规认证 1
模拟对话 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADP1032ACPZ-1-R7 | 41-Lead LFCSP (9mm x 7mm) | ||
| ADP1032ACPZ-2-R7 | 41-Lead LFCSP (9mm x 7mm) | ||
| ADP1032ACPZ-3-R7 | 41-Lead LFCSP (9mm x 7mm) | ||
| ADP1032ACPZ-4-R7 | 41-Lead LFCSP (9mm x 7mm) | ||
| ADP1032ACPZ-5-R7 | 41-Lead LFCSP (9mm x 7mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1032的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论