ADM2582E

量产

2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器(16Mbps)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 隔离式RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
  • 集成 isoPower® 的隔离式DC/DC转换器
  • RS-485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
  • 符合ANSI/TIA/ EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:16 Mbps
  • 工作电压:5 V或3.3 V
  • 总线最多支持与256个节点连接
  • 开路和短路故障保护接收器输入
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 热关断保护
  • 安全和法规认证
    • UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    • 符合VDE标准证书
      – DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2): 2003-01
      – VIORM = 560 V 峰值
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 高集成度,20引脚,宽体SOIC封装

ADM2582E/ADM2587E 是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式信号和电源隔离数据收发器,适合多点传输线路上的高速通信应用。内部集成隔离式DC-DC电源,无需外加DC-DC隔离模块。

器件针对平衡传输线路而设计,符合ANS/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。

这些器件集成ADI公司的 iCoupler® 技术,将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收器和ADI公司的 isoPower DC/DC转换器集成于单封装中。它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。

ADM2582E/ADM2587E驱动器具有高电平有效使能特性。此外具有低电平有效接收器使能特性,禁用时可使接收器输出进入高阻态。

这些器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为工业温度范围,提供20引脚、宽体SOIC封装。

ADM2582E/ADM2587E包含 isoPower 技术,应用高频率开关元件通过变压器实现转换功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局考量因素的详细信息,请参考应用笔记AN-0971: isoPower 器件的辐射控制。

应用

  • 隔离式RS-485/RS-422接口
  • 工业现场网络
  • 多点数据传输系统

ADM2582E
2.5 kV信号和电源隔离、±15 kV ESD保护、全/半双工RS-485收发器(16Mbps)
ADM2582E/ADM2587E Functional Block Diagram ADM2582E/ADM2587E Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM2567E 推荐用于新设计 3 kV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护
ADM2565E 推荐用于新设计 3 kV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-2LCANRS485

EVAL-2LCANRS485 评估板

特性和优点

  • ADM3053 信号和电源隔离式 CAN 收发器
  • ADM2582E 信号和电源隔离式全双工/半双工 RS-485 收发器
  • 具有低辐射发射的 2 层 PCB,通过 EN55032 A 级认证
  • 用于 6 V 至 9 V 电源的独立板载 LDO 稳压器,可以为 ADM3053 和 ADM2582E 电源引脚提供 5 V 的电压
  • 螺纹端子连接器包括
    • LDO 稳压器的 6 V 至 9 V 外部电源输入
    • VCC 引脚 (ADM2582E) 的直接电源
    • VIO 引脚(ADM3053 和 ADM2582E)的直接电源
    • TXD 引脚、RXD 引脚、RE_N 引脚和 DE 引脚信号
    • CAN 现场总线引脚 CANH 和 CANH
    • RS-485 现场总线引脚 Y、Z、A 和 B
  • 电隔离 CAN 和 RS-485 现场总线端口

产品详情

ADM3053 和 ADM2582E 基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,将逻辑侧信号隔离通道集成在 ADI 公司的 isoPower® 直流/直流转换器中,以提供隔离式稳压电源。EVAL-2LCANRS485EBZ 评估板演示了在 2 层印刷电路板 (PCB) 上进行布局的较佳实践。该板已根据 EN 55032 进行了测试,超越了 A 级限制。

EVAL-2LCANRS485EBZ 在交付时针对控制器局域网 (CAN) 填充了 ADM3053 信号和电源隔离型收发器,并针对 RS-485 填充了 ADM2582E 信号和电源隔离型收发器。通过 EVAL-2LCANRS485EBZ 可以访问两个收发器的输入和输出功能。

虽然 ADM3053 和 ADM2582E 不是直接引脚兼容的,但 EVAL-2LCANRS485EBZ 可以交替填充两个 ADM3053 器件或两个 ADM2582E 器件。

可以在 ADM3053 和 ADM2582E 数据手册中找到 ADM3053 和 ADM2582E 的完整规格,使用 EVAL-2LCANRS485EBZ 时必须同时参阅这些规格和本用户指南。

eval board
EVAL-ADM2582E

ADM2582E 4层评估板

特性和优点

  • 2.5 kV rms电源与信号隔离RS-485/RS-422收发器
  • PCB布局根据AN-1349应用笔记针对EN55022辐射进行优化
  • ADM2582E符合EN55022 A类标准(提供认证)
  • 2层印刷电路板(PCB)布局,可将PCB材料成本降至低点
  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源和信号
  • 可配置为半双工或全双工模式
  • 工作电压:5 V或3.3 V
  • 通过跳线连接轻松进行配置
  • 用于测量所有信号的测试点

产品详情

ADM2582E电源与信号隔离RS-485收发器提供两个选项,可轻松完成评估;EVAL-ADM2582EEBZ 6层EN55022 B类辐射兼容评估板或EVAL-ADM2582EEMIZ 2层EN55022 A类辐射兼容评估板。两个评估板选项均配有20引脚宽体SOIC器件ADM2582E。

EVAL-ADM2582EEBZ评估板设计用于减少采用isoPower®技术的高频开关元件产生的辐射;该技术通过其变压器传输电力。6层评估板根据应用笔记AN-0971:“isoPower器件的辐射控制建议”中的原则进行布局。EVAL-ADM2582EEBZ评估板经过独立测试机构的测试。该评估板通过了IEC 61000-4-5最高2 kV的电涌测试。

EVAL-ADM2582EEMIZ设计用于减少采用isoPower®技术的高频开关元件产生的辐射;该技术通过ADM2582E/ADM2587E集成变压器传输电力。2层评估板根据应用笔记AN-1349:“将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至低点的PCB实施指南”中的原则进行布局。EVAL-ADM2582EEMIZ评估板经测试和认证符合EN55022 A类标准。

EVAL-2LCANRS485
EVAL-2LCANRS485 评估板
EVAL-2LCANRS485EBZ Evaluation Board EVAL-2LCANRS485EBZ Evaluation Board - Bottom View EVAL-2LCANRS485EBZ Evaluation Board - Top View
EVAL-ADM2582E
ADM2582E 4层评估板
ADM2582E Evaluation Board ADM2582E Evaluation Board - Bottom View ADM2582E Evaluation Board - Top View

最新评论

近期浏览