MAX8887
量产低压差、300mA线性稳压器,SOT23封装
功率最高的300mA、低压差线性稳压器,薄型SOT23封装
- 产品模型
- 10
概述
- 输出电流高达300mA(脉冲负载为500mA)
- 200mA负载时的压差低至100mV
- POK输出(MAX8888)
- 42µVRMS 输出噪声(MAX8887)
- 预设输出电压(1.5V、1.8V、2.85V和3.3V)
- 55µA空载电源电流
- 热过载和短路保护
- 折返输出限流保护
- 60dB PSRR (1kHz)
- 关断电流:0.1µA
- 薄型5引脚SOT23封装,1mm高
MAX8887/MAX8888低压差线性稳压器采用2.5V至5.5V输入电压供电,提供高达300mA的连续(500mA脉冲)电流。MAX8887针对低噪声工作进行了优化,而MAX8888具有一个开漏电源正常(POK)输出标志。两款稳压器在200mA时都具有100mV的超低压差。这些器件可提供1.5V至3.3V范围内的各种预设输出电压。
这些器件通过内部PMOS调整管将55µA的低电源电流保持独立于负载,非常适合用于便携式电池供电设备,例如个人数字助理(PDA)、蜂窝电话、无线电话和笔记本电脑。其他特性包括微功耗关断模式、短路保护、热关断保护以及用于指示输出失调的低电平有效开漏POK输出。MAX8887/MAX8888采用薄型5引脚SOT23封装,高度仅为1mm。
应用
- 数码相机
- 手持式仪器仪表(PDA、掌上型电脑)
- 笔记本电脑
- PCMCIA卡
- PCMCIA卡
- 无线手机
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX8887EZK15+ | TSOT | ||
| MAX8887EZK15+T | TSOT | ||
| MAX8887EZK18+ | TSOT | ||
| MAX8887EZK18+T | TSOT | ||
| MAX8887EZK25+ | TSOT | ||
| MAX8887EZK25+T | TSOT | ||
| MAX8887EZK29+ | TSOT | ||
| MAX8887EZK29+T | TSOT | ||
| MAX8887EZK33+ | TSOT | ||
| MAX8887EZK33+T | TSOT |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX8887EZK15+T | 量产 | |
| MAX8887EZK18+T | 量产 | |
| MAX8887EZK33+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 线性稳压器 11 | ||
| MAX8860 | 量产 | 低压差、300mA线性稳压器,µMAX封装 |
| MAX8863 | 量产 | 低压差、120mA线性稳压器 |
| MAX8864 | 量产 | 低压差、120mA线性稳压器 |
| MAX8867 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装 |
| MAX8868 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,SOT23封装 |
| MAX8873 | 量产 | 低压差、120mA线性稳压器 |
| MAX8874 | 量产 | 低压差、120mA线性稳压器 |
| MAX8875 | 量产 | 150mA、低压差线性稳压器,带有电源就绪指示输出 |
| MAX8877 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982 |
| MAX8878 | 量产 | 低噪声、低压差、150mA线性稳压器,引脚兼容于'2982 |
| MAX8880 | 量产 | 12V、超低IQ、低压差线性稳压器,带有POK |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8887的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论