MAX77863
量产完备的系统PMIC,具有13个调节器、8路GPIO、RTCD和灵活电源排序,适用于多核心应用
支持计算密集应用的总体电源管理IC (PMIC),适用于使用SoC应用处理器的移动平台
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 2.6V至5.5V工作电压
- 允许低成本PCB技术
- 包括4个DC-DC降压型调节器
- 包括9个低压差线性调节器
- 无需外部MOSFET
- 最低功耗状态下耗流仅为12μA
- 所有调节器上均具有低功耗模式,降低功耗
- 只需负载点电容,LDO即非常稳定
- I2C 3.0兼容接口
- nIRQ中断输出
- 8路GPIO
- 实时时钟(RTC)
- 备用电池充电器
- 定时时钟输出
- 系统看门狗定时器
- I2C看门狗定时器
- 双向复位I/O
- 灵活的电源排序器(FPS)
- 热关断
MAX77863为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上多核心应用处理器的移动设备。
器件采用晶圆级封装(WLP),可用于空间受限的应用。
IC提供总共13个调节器。两个调节器具有差分远端检测,额定用于连续和峰值输出电流。
各种工厂可编程选项允许根据诸多应用对IC进行量身定制。关于可编程选项的更多信息,请联系工厂;可能有最小订货量要求。
应用
- 笔记本电脑
- 平板PC
- 个人网络浏览器
- 数码相框
- 机顶盒
- 智能手机
- GPS
- 汽车后市场附件
参考资料
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77863AEWJ+ | WLCSP | ||
| MAX77863AEWJ+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 2, 2021 - 2067 ASSEMBLY |
||
| MAX77863AEWJ+ | 量产 | |
| MAX77863AEWJ+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77863的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论