MAX77859
推荐用于新设计2.5V 至 22V 输入、7.8A 开关电流高效降压-升压转换器,适用于 USB-PD/PPS 应用
- 产品模型
- 2
概述
- 宽输入电压范围:2.5V 至 22V
- 可编程输出电压
- 3.2V 至 16V,采用内部反馈电阻
- 3.0V 至 20V,采用外部反馈电阻,参见表 1
- USB Type-C® 供电 (PD)/可编程电源 (PPS)
- 20mV 输出电压步长
- 50mA 输出限流值步长
- 最大输出电流
- 降压模式:最高 6A
- 升压模式:高达 4A(VIN = 3.7V、VOUT = 5V)
- 开关电流:7.8A(典型值)
- 自动进入 SKIP 模式和强制 PWM 模式
- RSEL 配置
- I2C 接口目标地址
- 开关限流阈值
- 内部/外部反馈电阻
- I2C 编程
- 输出电压 (DVS)
- 输出电压变化摆率
- 输出限流阈值
- 开关限流阈值
- 开关频率
- 强制 PWM 工作模式 (FPWM)
- 环路补偿
- 电源正常 (POK) 和故障状态/中断
- 有源输出放电
- 开漏状态/中断引脚
- 采用 3.01mm x 2.78mm 42 晶圆级封装 (WLP) 或 4.0mm x 4.0mm 19 FC2QFN 封装
MAX77859 是一款高效、高性能升降压转换器,适用于需要宽输入电压范围(2.5V 至 22V)的系统。该 IC 在降压模式下可提供高达 6A 的输出电流,在升压模式下可提供高达 4A 的输出电流(VIN = 3.7V、VOUT = 5V)。该 IC 支持系统通过 I2C 串行接口动态改变输出电压。MAX77859A 具有 I2C 可调输出限流值,分辨率为 50mA/步进(具有 10mΩ 检测电阻),以支持 USB-C PPS 要求。MAX77859B 是非 PPS 版本,并针对低静态电流进行了优化。配备 MAX77859 的系统可为外设提供更高输出电压,实现快速充电,尽可能减少电缆/连接器的功率损耗并缩短充电时间。
根据具体工作条件,该 IC 可以在 SKIP 模式或强制 PWM (FPWM) 模式下运行,以优化效率。使用内部反馈电阻时,默认输出电压为 5V。使用外部反馈电阻时,该 IC 还可以将默认输出电压配置为 3V 至 20V 之间的任意值。当使用内部反馈电阻时,输出电压可在 3.2V 至 16V 之间以 20mV 步长动态调节 (DVS);当使用外部反馈电阻时,通过 I2C 串行接口对内部基准电压进行编程,输出电压可在 3V 至 20V 之间动态调节 (DVS)(步长大小取决于外部反馈电阻比)。有关详细信息,请参阅“输出电压配置”部分。
MAX77859A 具有输出限流功能。使用 10mΩ 检测电阻,输出限流阈值可通过 I2C 串行接口以 50mA 步长在 1A 至 5A 之间动态调节,其默认值为 3A。
通过 SEL 引脚,可以将单个外部电阻 RSEL 连接至 AGND,以便对以下各项进行编程设置:
- I2C 接口目标地址(4 个选项)
- 开关限流阈值(4 个选项)
- 反馈电阻选择(内部或外部)
应用
- USB PD 3.0 (PPS) 可动态重新配置处理器 (DRP) 应用
- 空间受限的应用
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77859AEWO+ | 42-WLCSP-N/A | ||
| MAX77859AEWO+T | 42-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77859的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论