MAX77541

推荐用于新设计

5.5VIN/6A双相高效降压转换器

用于1S电池的高功率密度、高效率灵活降压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:2.2V至5.5V
  • 输出电压范围:0.3V至5.2V
  • 两个3A降压转换器(1Φ)或一个6A降压转换器(2Φ)
  • VOUT精度:±0.5%(25°C时的默认VOUT)
  • 峰值效率:91%(3.8VIN, 1.1VOUT, 1.6MHz)
  • 自动SKIP/PWM转换和低功耗模式
  • 压差工作的最大占空比为98%
  • 可编程软启动/停止和斜升/斜降摆率
  • 预偏置启动和有源输出放电
  • 可编程电感峰值电流限制用于优化解决方案尺寸
  • 标称开关频率:0.5/1.0/1.6MHz
  • 通过扩频调制降低EMI
  • 内部/外部频率跟踪
  • 通过 RSEL1和RSEL2设置认默 VOUT和相位配置
  • 通过 RCFG预设I2C 从机ADDR、ILIM和FSW
  • 每个降压转换器有专用的ENx、POKx和FPWMx
  • UVLO、热关断和短路保护
  • 高速I2C 串行I/F
  • 采用30-WLP (2.51mm x 2.31mm x 0.7mm)和24-FC2QFN (3mm x 3mm)封装
  • 包含2520个电感的总解决方案尺寸小于55mm2
MAX77541
5.5VIN/6A双相高效降压转换器
MAX77541 Functional Block Diagram MAX77541 Circuit Diagram MAX77541 24 FC2QFN Pin Configuration MAX77541 30 WLP Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

软件开发 1

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX77541EVKIT

采用晶圆级封装的MAX77541评估套件

特性和优点

  • 用于高精度测量的探针插口
  • 所有功能都有测试点(POK、FPWM、EN和IRQB)
  • 默认输出电压可通过SEL调节
  • I2C从机ADDR、ILIM、fSW由CFG预设
  • 用于自定义I2C主机的连接器

产品详情

MAX77541评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77541双相可配置降压型稳压器。该评估板配有测试点和跳线,用于测试器件上的所有引脚。三个电位器允许用户随意调整SEL1/SEL2/CFG配置引脚。关键节点(VOUTx、LXx)上还有用于精密测量的探针插口。该评估板还带有一些备用电感(L3-L6),用于检验效率/性能的权衡取舍。PCB采用Maxim Integrated推荐的IC和外部元件布局设计。该IC通过R13和R14来设置默认输出电压,但可以使用电位计或通过I2C通信进行更改。通过MAXUSB_INTERFACE#器件将J11连接到基于Windows的PC,即可使用Maxim Integrated的图形用户界面(GUI)。

 

应用

  • 游戏主机和VR/AR耳机
  • 微处理器、FPGA、DSP和ASIC
  • 网络交换机和路由器
  • 单电池Li+和5VDC系统

MAX77541EVKIT
采用晶圆级封装的MAX77541评估套件
MAX77541EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77541的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览