MAX669
量产1.8V至28V输入、PWM升压型控制器,µMAX封装
灵活的转换架构提供升压、SEPIC、反激或隔离拓扑,MAX668输出电压仅受外部元件额定值的限制
- 产品模型
- 4
概述
- 1.8V最小启动电压(MAX669)
- 宽输入电压范围:1.8V至28V
- 小尺寸10引脚µMAX封装
- 电流模式PWM和空闲工作模式
- 效率高于90%
- 100kHz至500kHz可调节振荡器或SYNC输入
- 220µA静态电流
- 逻辑电平关断
- 软启动
MAX668/MAX669固定频率、脉宽调制(PWM)、电流模式DC-DC控制器设计用于较宽范围输入的DC-DC转换应用,包括升压、SEPIC、反激和隔离输出结构。可输出20W或更高功率,转换效率高于90%。1.8V至28V输入电压范围支持较宽范围的电池或交流供电输入。先进的BiCMOS设计具有低工作电流(220µA)、可调节工作频率(100kHz至500kHz)、软启动,同步输入允许MAX668/MAX669振荡器与外部时钟同步。
DC-DC转换效率经过优化,具有100mV低电流检测电压,以及Maxim专有的Idle Mode™控制方法。中、高负载时,控制器工作在PWM模式,具有最低噪声和最优效率,只有在轻载条件下利用脉冲模式(较小电感电流)减小工作电流、最大程度提高效率。器件也包括逻辑电平关断输入,将供电电流降低至3.5µA。
MAX669优化用于低输入电压,可保证启动电压为1.8V,要求自举操作(IC由升压输出供电)。器件支持高达28V的输出电压。MAX668采用低至3V的输入电压工作,可连接为自举或非自举(IC由输入电源或其它电源供电)配置。非自举配置时,对输出电压无限制。两款IC采用尺寸非常小巧的10引脚µMAX®封装。
应用
- 蜂窝电话
- LAN与网络系统
- POS系统
- 电信硬件
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX669EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX669EUB+T | MINI_SO | ||
| MAX669EUB/V+ | MINI_SO | ||
| MAX669EUB/V+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX669EUB+ | 量产 | |
| MAX669EUB+T | 量产 | |
|
3月 28, 2018 - 1721G-1 ASSEMBLY |
||
| MAX669EUB/V+ | 量产 | |
| MAX669EUB/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX669的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论