MAX20751
不推荐用于新设计具有PMBus接口和内部降压转换器的多相主机
- 产品模型
- 2
概述
- 功率密度更高,所需外部元件更少
- 可扩展的多相解决方案
- 兼容耦合电感,可实现快速瞬态响应并降低COUT
- 通过集成内部开关稳压器为智能从机供电
- 优化元件性能和效率,缩短设计时间
- 通过符合PMBus标准的接口进行遥测和电源管理
- 通过现场可编程存储器来存储所需的配置参数
- 故障记录
- 全面的系统和IC自我保护功能有助于提高电源可靠性
- 过流和过温
- 升压电压UVLO
- VX对地短路或VDDH检测
- 用于热平衡的相电流控制
- 36引脚(6mm × 6mm) QFN封装
MAX20751是一款符合PMBus™标准的多相主机IC,具有广泛的状态和参数监控功能,能够驱动多达四个智能从机集成功率器件。
该器件采用Maxim的智能从器件IC,提供高密度和灵活的解决方案,可针对通信设备中使用的各种功率负载进行定制。建议使用专有耦合电感来降低有效电感值,同时不会产生过大的纹波电流,从而改善瞬态响应并减少所需的输出电容数量。
该器件具有电流报告、温度监控、故障检测和PMBus支持功能。过流和过热故障由各个智能从机进行检测,故障通过主机IC进行传输。在智能从机调节之前和之后会报告最高结温。
该器件集成一个开关稳压器,可选择将其用于为主机控制器和智能从机提供VDD轨,以降低电源轨要求并简化稳压器设计。
应用
- 通信、网络、服务器和存储设备:ASIC、存储器VDDQ、微处理器芯片组和其他大电流数字IC
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20751EKX+ | LFCSP | ||
| MAX20751EKX+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| VT1697SB | 量产 | 集成电流和温度传感器的智能从器件IC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20751的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论