MAX20037
量产具有USB保护/主机充电器适配器仿真功能的汽车级大电流降压转换器
业界率先具有I2C和保护/主机充电仿真器的同步USB降压转换器
- 产品模型
- 10
概述
- 直接通过汽车电池向便携式设备供电的单芯片解决方案
- 输入电压:4.5V至28V(40V负载突降)
- 5V、3.5A输出电流能力
- 5V、1.5A输出电流能力(MAX20038A)
- 设备连接检测输出
- 低Q电流跳跃和关断模式
- 低噪声特性可防止干扰AM波段和便携式设备
- 275kHz至2.2MHz固定工作频率
- 提供空载时固定PWM选项
- 通过扩频降低EMI
- 通过SYNC输入/输出实现频率固定
- 优化了便携式设备的USB电源和通信
- 用户可编程电压增益可针对高达600mΩ的电缆电阻调节输出
- 用户可编程USB限流
- USB 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps数据开关
- 集成iPod®/iPhone®/iPad®和Samsung®充电检测端接电阻
- 支持USB BC1.2 CDP和DCP模式
- 支持中国YD/T 1591-2009
- 兼容USB On-the-Go规范
- 稳健的设计使车辆系统和便携式设备在汽车环境中保持安全
- DC-DC转换器引脚提供电池短路保护
- USB引脚提供VBUS短路保护(MAX20037)
- USB引脚提供电池短路保护(MAX20038)
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电ISO 10605*
- ±15kV气隙放电/±8kV接触放电IEC 61000-4-2*
- 通过软启动减小冲击电流
- 过温保护
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX20037/MAX20038 IC集成了3.5A(MAX20038A为1.5A)汽车级降压转换器、USB主机充电器适配器仿真器和用于汽车USB主机应用的USB保护开关。该器件系列还包含一个USB负载电流检测放大器和可配置的反馈调节电路,旨在为汽车应用中常见固定电缆的压降提供自动USB电压补偿。这些IC结合使用DC-DC转换器的固定内部峰值电流阈值和用户可配置的外部USB负载电流检测放大器阈值来限制USB负载电流。这些IC可配置为2.4A Apple® R30+兼容解决方案。
这些IC提供适合独立应用和受监控应用的灵活配置选项,并且可以使用外部编程电阻以及/或者通过I2C总线使用内部I2C寄存器进行编程,以实现所需的操作。
这些IC针对高频操作进行了优化,并提供310kHz至2.2MHz的可编程频率选择,以便根据应用要求优化效率、噪声和电路板空间。完全同步的DC-DC转换器集成了高侧和低侧MOSFET、外部SYNC输入/输出,并且可以针对扩频操作进行配置。
MAX20037/MAX20038采用小型(5mm x 5mm)28引脚TQFN封装(提供可湿侧面封装),可充分减少所需元件数量和布局面积。
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20037ATIA/V+ | LFCSP | ||
| MAX20037ATIA/V+T | LFCSP | ||
| MAX20037ATIB/V+ | LFCSP | ||
| MAX20037ATIB/V+T | LFCSP | ||
| MAX20037ATIC/V+ | LFCSP | ||
| MAX20037ATIC/V+T | LFCSP | ||
| MAX20037ATID/V+ | LFCSP | ||
| MAX20037ATID/V+T | LFCSP | ||
| MAX20037ATIE/V+ | LFCSP | ||
| MAX20037ATIE/V+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 20, 2022 - 2164 WAFER FAB |
||
| MAX20037ATIA/V+ | 量产 | |
| MAX20037ATIA/V+T | 量产 | |
| MAX20037ATIB/V+ | 量产 | |
| MAX20037ATIB/V+T | 量产 | |
| MAX20037ATIC/V+ | 量产 | |
| MAX20037ATIC/V+T | 量产 | |
| MAX20037ATID/V+ | 量产 | |
| MAX20037ATID/V+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20037的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论