MAX19790

量产

250MHz至4000MHz、双通道、可变电压模拟衰减器

高性能RF VVA,具有44dB线性控制的动态范围以及出色的衰减增益平坦度

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 250MHz至4000MHz RF频率范围
  • 单一芯片集成两路模拟衰减器
  • 灵活的衰减范围控制
    • 22dB (每路衰减器)
    • 44dB (两路衰减器级联)
  • 2.4dB 1500MHz插入损耗(每路衰减器)
  • 线性模拟控制响应曲线(dB/V)简化自动电平控制和增益调整算法
  • 在较宽的频率范围和衰减设置下保持优异的衰减平坦度
  • 7.3mA较低的电源电流
  • +5.0V单电源供电
MAX19790
250MHz至4000MHz、双通道、可变电压模拟衰减器
MAX19790:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 7
MAX2067 量产 50MHz至1000MHz高线性度、可通过串口/模拟控制的VGA
MAX2066 量产 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的数字VGA
MAX2057 量产 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
MAX2056 量产 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制
MAX2055 量产 数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器
MAX2027 量产 IF数控可变增益放大器
MAX2065 量产 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA
可变增益放大器(VGA) 2
MAX2059 过期 1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器
MAX2058 量产 700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19790的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览