MAX1813
量产动态可调、同步降压型控制器,集成电压定位电路
- 产品模型
- 2
概述
- 高效电压定位
- Quick-PWM架构
- 在线路范围内的VOUT精度为±1%
- 可调输出压摆率
- 可调输出范围:0.600V至2V(5位DAC)
- 电池输入范围:2V至28V
- 200/300/600/1000kHz开关频率
- 输出欠压和过压保护
- 驱动大型同步整流器MOSFET
- ±20%准确限流
- 关断电流:10µA
- 2V±1%基准电压输出
- 电源良好(PGOOD)指示器
- 小型28引脚QSOP封装
MAX1813降压控制器适用于笔记本电脑中的内核CPU DC-DC转换器。该控制器具有动态可调输出(5位DAC)、超快瞬态响应、高直流精度和高效率,可满足先进的CPU内核电源所需。Maxim专有的Quick-PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案可轻松处理宽输入/输出电压比,并对负载瞬变提供100ns的“即时导通”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
MAX1813专为需要电压定位电源的CPU内核应用而设计。电压定位输入(VPCS)与高直流精度控制环路相结合,用于实现可根据负载电流修改其输出设定点的电源。这种布局可降低满载功耗并减少所需的输出电容数量。
输出电压可通过5位数模转换器(DAC)输入在0.600V至2V范围内动态调整。MAX1813包含一个可在三种不同DAC代码设置之间进行选择的内部多路复用器。前两个输入由五个数字输入引脚(D0–D4)控制。第三个输入用于挂起模式,由两个4级输入引脚(S0、S1)控制。输出电压转换是通过专有的准确压摆率控制功能实现的,该功能可大大减少流入和流出电池的浪涌电流,同时确保“及时”到达新的DAC设置。
MAX1813的28V输入范围支持从高压电池进行单级降压转换,以获得尽可能高的效率。或者,该控制器的高频性能可与两级转换(对+5V系统电源而不是电池进行降压)相结合,以实现尽可能小的物理尺寸。
MAX1813采用28引脚QSOP封装。
应用
- CPU核电源
- 坞站
- 笔记本电脑(IMVP-II/Coppermine)
- 单级(电池至VCORE)变换器
- 两级(+5V至VCORE)变换器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1813EEI+ | QSOP | ||
| MAX1813EEI+T | QSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1813的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论