MAX17570
推荐用于新设计4.5V至60V、300mA、超小型、高效率同步降压DC-DC转换器
- 产品模型
- 12
概述
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无肖特基同步操作
- 内部补偿
- 内部软启动
- 全陶瓷电容,超紧凑布局
- 灵活支持系统中的多个电源轨
- 宽输入电压范围:4.5V至60V
- 3.3V和5V固定输出电压
- 可调输出范围为0.9V至VIN的97%
- 提供高达300mA的负载电流
- 200kHz至1MHz可调开关频率,具有外部时钟同步功能
- 降低功耗
- 95.8%峰值效率(VIN = 15V、VOUT = 12V、IOUT = 150mA)
- 关断电流 = 2.2μA(典型值)
- PFM选项,可实现出色的轻负载效率
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 打嗝模式限流和自动重试启动
- 开漏电源良好输出(RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO阈值
- 单调启动至预偏置输出
- 过温保护
- 较高的工业级-40°C至+125°C工作温度范围/-40°C至+150°C结温范围
- 符合CISPR32(EN55032)B类传导和电磁辐射骚扰相关要求
MAX17570是一款高效率、高电压、同步降压型DC-DC转换器,集成MOSFET,支持4.5V至60V的宽输入电压范围。该转换器在3.3V(MAX17570A、MAX17570D)、5V(MAX17570B、MAX17570E)和可调输出电压(MAX17570C、MAX17570F)下,可提供高达300mA的输出电流。当满足EN/UVLO和VCC UVLO时,内部上电时序将会软启动误差放大器基准电压,从而实现独立于负载电流的干净单调输出电压软启动。VOUT/FB引脚通过电阻分压器监控输出电压。在输出电压达到调节值的95%后1024个周期,RESET引脚转变为高阻抗状态。将EN/UVLO引脚拉至低电平,器件即进入关断模式,并且仅消耗2.2μA(典型值)的待机电流。
MAX17570A/B/C在所有负载下以脉宽调制(PWM)模式工作,MAX17570D/E/F在轻负载下以PFM模式工作。在PWM模式下,允许电感电流变为负值。PWM工作模式在频率敏感应用中非常有用,在所有负载下可提供固定开关频率。在PFM模式下,转换器会禁用负电感电流,并在轻负载时跳过脉冲以提高效率。在PFM模式下,每个时钟周期均会强制电感电流达到150mA的固定峰值,直到输出电压升至标称电压的102.3%。一旦输出电压达到标称电压的102.3%,高侧和低侧FET都会关断,并且器件进入休眠模式,直到负载将输出放电至标称电压的101.1%。大多数内部模块将在休眠模式下关闭,以节省静态电流。当输出电压降至标称电压的101.1%以下后,器件退出休眠模式,导通所有内部模块,并再次开始向输出传送能量脉冲,直到达到标称输出电压的102.3%。PFM模式的优点是轻负载时效率更高,因为从电源获取的静态电流较低。
应用
- 工厂自动化
- 汽配
- 通用负载点
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17570AATA+ | LFCSP | ||
| MAX17570AATA+T | LFCSP | ||
| MAX17570BATA+ | LFCSP | ||
| MAX17570BATA+T | LFCSP | ||
| MAX17570CATA+ | LFCSP | ||
| MAX17570CATA+T | LFCSP | ||
| MAX17570DATA+ | LFCSP | ||
| MAX17570DATA+T | LFCSP | ||
| MAX17570EATA+ | LFCSP | ||
| MAX17570EATA+T | LFCSP | ||
| MAX17570FATA+ | LFCSP | ||
| MAX17570FATA+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17570的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论