概览
优势和特点
- 工作输入电源电压高达 60V
- 固定 5V PWM 和 PFM 应用电路
- 高达 300mA 的负载电流
- 400kHz 开关频率
- 使能/UVLO 输入,可通过电阻器编程 UVLO 阈值
- 开漏 RESET 输出
- 为了将 MAX17570B 同步到外部时钟源而提供
- 过流和过温保护
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
- 符合 CISPR32 (EN55032) B 类传导和辐射发射要求
产品详情
MAX17570B/MAX17570E 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 MAX17570B/MAX17570E 高压、高效、同步降压型 DC-DC 转换器的性能。MAX17570B/MAX17570E EV 套件在 6.5V 至 60V 输入电压范围内工作,可在固定 5V 输出下提供高达 300mA 的电流。MAX17570B 在所有负载下以 PWM 模式工作,而 MAX17570E 在轻负载下以 PFM 模式工作。
该 EV 套件具有可调输入欠压闭锁 (UVLO)、开漏 RESET、过流保护、外部频率同步和热关断特性。MAX17570 IC 数据手册提供了有关零件的完整描述,在使用这些 EV 套件之前应同时参阅该描述与本 EV 套件数据手册。
相关产品
系统需求
- 一个 60V,300mA 直流电源
- 数字万用表 (DMM)
- 可承受最高 300mA 的负载电阻 (16.6Ω)
文档
-
MAX17570BEVKIT-MAX17570EEVKIT Gerber Files2023/8/18ZIP2 M