MAX17555
推荐用于新设计集成60V、50mA、超小型、高效率、同步降压DC-DC转换器
60V、低IQ同步降压稳压器可实现高效率
- 产品模型
- 6
概述
- 减少外部元件数量并降低总成本
- 无肖特基同步操作
- 内部控制环路补偿
- 内部固定软启动
- 固定开启/关闭输入电压(MAX17554)
- 全陶瓷电容,超紧凑布局
- 减少DC-DC稳压器库存数量
- 4V至60V宽输入电压范围(MAX17555)
- 10V至60V宽输入电压范围(MAX17554)
- 固定3.3V(MAX17554A、MAX17555A)和5V(MAX17554B、MAX17555B)输出电压选项
- 可调输出范围为0.8V至VIN的90%(MAX17554C、MAX17555C)
- 提供高达50mA的负载电流
- 降低功耗
- 通过断续导通模式(DCM)工作提高轻负载效率
- 通过内部电路的外部自举输入(FB/VO)降低功率损耗(固定输出器件选项)
- 固定70kHz开关频率
- 3.8µA关断电流(MAX17555)
- 灵活的设计
- 可编程EN/UV和HYST阈值(MAX17555)
- 用于输出状态监控的开漏输出(低电平有效复位)(MAX17555)
- 稳定的工作性能
- 内置打嗝模式过载保护
- 过温保护
- 符合CISPR32 Class B规格
- -40°C至+125°C宽环境工作温度范围,-40°C至+150°C结温
MAX17554和MAX17555是超小型、高效、高压、同步降压DC-DC转换器,其集成的MOSFET在宽输入电压范围内工作,提供高达50mA的负载电流。MAX17554在10V至60V的宽输入电压范围内工作,而MAX17555在4V至60V的宽输入电压范围内工作。MAX17554提供仅含三个有效引脚的转换器解决方案,而MAX17555在EN/UV和HYST阈值以及低电平有效RESET特性方面提供灵活的转换器设计。MAX17554A/MAX17555A和MAX17554B/MAX17555B分别为固定3.3V和5V输出电压器件。MAX17554C/MAX17555C为可调输出(0.8V至0.9 x VIN)器件。在-40°C至+125°C温度范围内,MAX17554A/MAX17555A和MAX17554B/MAX17555B转换器的反馈电压调节精度为±1.5%,MAX17554C/MAX17555C转换器为±1.25%。
这些器件采用峰值电流模式控制架构。在正常工作期间,在时钟的每个上升沿,高侧p-MOSFET会导通并保持导通状态,直到达到适当或最大占空比,或者检测到峰值限流值。在高侧p-MOSFET导通期间,电感电流出现斜升。在开关周期的剩余时间或在电感电流达到零之前,高侧p-MOSFET保持关断,低侧n-MOSFET保持导通,且电感电流出现斜降。该器件提供断续导通模式(DCM),在该模式下,负电感电流会被抑制以实现更高的轻负载效率。在DCM下,器件以固定开关频率运行,直到达到最短导通时间。如果负载需求小于最短导通时间脉冲所对应的能量,转换器将跳过脉冲以维持输出电压调节。
固定软启动时间为0.8ms(典型值),有助于用户降低输入冲击电流。MAX17555具有使能/欠压保护(EN/UV)和迟滞(HYST)引脚,让用户可在所需的输入电压电平下开启或关闭器件。MAX17555还具有开漏低电平有效RESET引脚,可在成功完成输出电压调节后向系统提供电源良好信号。
应用
- 工厂自动化
- 汽配
- 通用负载点
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX17555A
- MAX17555B
- MAX17555C
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17555的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论