概览
优势和特点
- 降压转换器的输入电压范围为 7.5V 至 60V
- 输出电压为 3.3V,连续负载电流高达 50mA
- 峰值效率:87%
- 外部元件数量很少
- 70kHz 开关频率
- 电阻可编程的输入使能-欠压 (EN/UV) 和滞后 (HYST)
- 内部环路补偿
- 内部软启动时间:0.8ms(典型值)
- 电压监控和开漏 RESET 输出
- 从输出电压自举以提高效率
- 中断模式过流和过温保护
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX17555A 评估套件(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的电路板,用于演示 MAX17555A, 的性能,这是一款 4V 至 60V、50mA、超小型、高效、同步降压 DC-DC 转换器,采用 8 引脚 TDFN (2mm x 2mm) 封装。该评估套件可在 7.5V 至 60V 输入电压范围内工作,并提供 3.3V、50mA 输出。该 EV 套件通过使用 EN/UV 和 HYST 引脚设置为在 10.1V(最大值)时开启,7.5V(最大值)时关闭。MAX17555A 在 70kHz 固定频率下工作,通过提供的元件可实现 87% 的峰值效率。
该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。MAX17555A 采用可编程输入 EN/UV 和 HYST 阈值,以及开漏 RESET 信号。该套件提供针对过载和短路情况的内置中断模式保护功能以及热关断功能。该评估套件符合 CISPR32 B 类标准。
相关产品
系统需求
- MAX17555AEVKIT#
- 60V 可调节,0.5A DC 电源
- 在 3.3V 下可承受最高 50mA 的负载电阻
- 数字万用表 (DMM)
文档
-
MAX17555AEVKIT: Evaluation Kit for MAX17555 (Rev. 0)2023/4/25PDF1 M
-
MAX17555AVKIT ODB Files2023/4/25ZIP2 M