MAX17480
量产2/3相输出电源控制器,用于AMD移动串行VID供电
单芯片电源管理方案,用于AMD的串行VID接口(SVI) CPU和北桥(NB)核电源
- 产品模型
- 2
概述
- 双输出、固定频率核电源控制器
- 上电时可独立输出或组合输出
- 动态相位选择优化了工作/休眠效率
- 瞬态相位重复功能减小了输出电容
- 真正的交错工作减小了输入电容
- 可设置的交流和直流压降
- 精确的电流平衡及电流限制
- 集成驱动器用于驱动大电流同步整流MOSFET
- 100kHz至600kHz可设置的开关频率
- 4V至26V电池输入电压范围
- 4A内部开关北桥SMPS
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 2倍可编程开关频率
- 75mΩ/40mΩ功率开关
- 在整个输入电压、负载和工作温度范围内具有±0.5%的VOUT精度
- 符合AMD SVI规范的串行接口,带可切换的地址
- 7位片内DAC:0至+1.550V可调节输出范围
- 内置自举开关
- 可调节的摆率控制
- 电源就绪(PWRGD)和热故障(低电平有效VRHOT)输出
- 系统电源就绪(PGD_IN)输入
- 过压保护、欠压保护和热故障保护
- 电压软启动和无源关断
- 关断电流典型值< 1µA
MAX17480为三输出、固定频率、降压控制器,为AMD的串行VID接口(SVI) CPU和北桥(NB)核供电。MAX17480包括2个用于CPU核的大电流SMPS和一个用于NB核的4A内部开关SMPS。用于CPU核的2个SMPS采用180°错相工作方式,实现真正的交错工作,最大程度地减小了输入电容。4A内部开关SMPS的工作频率是CPU核SMPS开关频率的两倍,减小了外部元件尺寸。
MAX17480完全符合AMD SVI规范要求。输出电压可通过2线SVI动态调整,允许SMPS独立设置为不同电压。摆率控制器能够实现VID码之间的受控转换以及受控的软启动。SVI还允许每个SMPS独立设置为低功耗跳脉冲状态。
瞬态相位重复功能提高了固定频率架构的响应性能,减小了CPU核的总输出电容。基于热敏电阻的温度传感器提供可编程的热故障输出(低电平有效VRHOT)。
MAX17480具有输出过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)以及过热保护。当检测到任意上述故障时,控制器关断。真差分电流检测提高了限流和负载电压精度。MAX17480具有可调节的开关频率,为每个CPU核SMPS提供100kHz至600kHz的开关频率范围,而NB SMPS的工作频率是上述范围的两倍。
应用
- 移动AMD SVI核电源
- 多相CPU核电源
- 笔记本电脑/台式计算机
- 电压定位,降压型转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX17480GTL+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX17480GTL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX17480GTL+ | 量产 | |
| MAX17480GTL+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 1 | ||
| MAX17080 | 2/3相输出电源控制器,用于AMD移动串行VID供电 | |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17480的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论