MAX15301
推荐用于新设计InTune自动补偿数字PoL控制器,带有驱动器和PMBus遥测
通过模拟控制器设置可满足瞬态和轻载性能的唯一数字电源IC
- 产品模型
- 4
概述
- InTune自动补偿确保在优化瞬态性能时保持稳定
- 非线性补偿可产生快速瞬态响应,并减小输出电容
- 差分远端电压采集,确保在整个温度范围内(-40°C至+85°C)具有±1% VOUT精度
- PMBus接口用于配置、控制和监控
- 支持电压定位
- 提高效率
- 驱动器具有自适应非重叠定时
- 4.5V至14V宽输入范围
- 高效片上BabyBuck调节器,用于自偏置
- 0.5V至5.25V输出电压范围
- 启动进入预偏置输出
- 可配置软启动和软停止时间
- 固定频率工作,带有SYNC (300kHz至1MHz)
- 灵活的排序和故障管理
- 引脚搭接配置
- 输出电压、从地址、开关频率、电流限制
- 开箱即用,加速原型开发
MAX15301是一款全性能、高效率数字负载点(PoL)控制器,带有先进的电源管理以及遥测特性。与基于PID的数字电源调节器不同,MAX15301采用Maxim专利的InTune™自动补偿、状态空间控制算法。InTune控制对小信号和大信号响应均有效,并受占空比饱和度的影响。这样就无需用户确定和设置从线性模式至非线性模式转换的门限。可产生快速的环路瞬态响应,与竞争的数字控制器相比,可减少输出电容的数量。
MAX15301具有优化效率的多个特性。内部开关BabyBuck™调节器产生栅极驱动以及控制器的内部偏置电源,具有很低的功率损失。先进的、高效MOSFET栅极驱动器具有自适应非重叠定时,可连续调整高边和低边定时,在整个电压、电流以及温度范围内将开关损耗降到最小。
MAX15301在设计时考虑到终端用户的设计环境。板上PMBus™兼容串行总线可与监控和故障管理的监控控制器进行通讯。全套的电源管理功能,无需复杂且昂贵的排序和监控IC。基本的DC-DC转换器可通过引脚搭接进行设置,无需用户配置固件。允许在板级系统工程完成之前快速开发电源子系统。Maxim提供配置MAX15301的硬件和软件支持。
MAX15301采用32引线、5mm × 5mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 基站设备
- 图形卡
- 电源模块
- 路由器/交换机
- 服务器
- 存储系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
技术文章 4
评估设计文件 1
视频 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX15301AA01+CK | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX15301AA01+TCK | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX15301AA02+CJK | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX15301AA02+TCJK | Thin Quad Flatpack, No Leads |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15301AA01+TCK | 量产 | |
| MAX15301AA02+TCJK | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15301的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论